エレクトロニクス部品技術窓口

第13世代Intel Core/12世代Celeronプロセッサに対応した小型...
詳細情報を確認する| 型番 | − | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学 ドライブ | ストレージ | 追加 ストレージ※ | − | OS |
| BBC-1450 | - | R3 | 16 | N5 | D | H10 | S02 | - | W11-46 |
| 型番 | CPU | メモリ容量 | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ | OS | ||
| BBC-1450 | R9:Core i9 R7:Core i7 R5:Core i5 R3:Core i3 AC:Celeron | 16:16GB 32:32GB 64:64GB | N5:500W N7:700W NK:1000W U5:UPS電源 520W | D:マルチドライブ 0:なし | H10:HDD 1TB H20:HDD 2TB S02:SSD 240GB S04:SSD 480GB S09 :SSD 960GB R02:RAID1 SSD240GB R04:RAID1 SSD480GB R09:RAID1 SSD960GB | 無記入:なし H10:HDD 1TB H20:HDD 2TB S02:SSD 240GB S04:SSD 480GB S09 :SSD 960GB R02:RAID1 SSD240GB R04:RAID1 SSD480GB R09:RAID1 SSD960GB | 無記入:なし W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit | ||
| 凡例 :◎リムーバブルケース仕様/ 〇筐体内組み込み / ×選べません | ||||||||||
| 追加ストレージ | ||||||||||
| ノーマル電源(N5/N7/NK) | UPS電源(U5) | |||||||||
| ストレージ(メイン) | なし (無記入) | HDD (H10/H20) | SSD (S02/S04/S09) | RAID1 HDD (M10/M20) | RAID1 SSD (R02/R04/R09) | なし (無記入) | HDD (H10/H20) | SSD (S02/S04/S09) | RAID1 HDD (M10/M20) | RAID1 SSD (R02/R04/R09) |
| HDD(H10/H20) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 〇 | × | ◎ | × | × |
| SSD(S02/S04/S09) | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| RAID1 HDD(M10/M20) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| RAID1 SSD(R02/R04/R09) | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| システム | 型番 | BBC-1450シリーズ | ||||||||
| CPU【選択】 | 第13世代Core i9 i9-13900E 5.20GHz 24Core32Thread Pcore:8/16Tread Ecore:16/16Tread | 第13世代Core i7 i7-13700E 5.10GHz 16Core24Thread Pcore:8/16Tread Ecore:8/8Tread | 第13世代Core i5 i5-13500E 4.60GHz 14Core/20Tread PCore:6/12Thread Ecore:8/8Tread | 第13世代Core i3 i3-13100E 4.40GHz 4Core/8Tread PCore:4/8Thread Ecore 0 | Celeron G6900E 3.00GHz 2Core/2Tread PCore:2/2Thread Ecore 0 | |||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR5-SDRAM (ECC非対応) DDR5-5600 1.1V | ||||||||
| 容量 | 16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2) | |||||||||
| 空き スロット | 16GB:1スロット 32GB、64GB:空きスロットなし | |||||||||
| システムドライブ【選択】 | HDD 1TB/HDD 2TB SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | |||||||||
| 追加ストレージ【選択】 | なし HDD 1TB/HDD 2TB SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB ※追加ストレージは未フォーマットの状態です。 管理ツールにてドライブレターと容量の割り当てをしてください ※選択可能な組み合わせはストレージ対応表をご覧ください | |||||||||
| BIOS | Phoenix Technologies | |||||||||
| チップセット | Intel® R680E | |||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト PCI ×3 PCI Express(x16 Gen4) x1 PCI Express(x4 Gen4) x1 PCI Express(x4 Gen3) x1 PCI Express(x1 Gen3) x1 M.2 M Keyx2 M.2 E Keyx1 | |||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | |||||||||
| ウォッチドッグタイマ | 設定時間:10秒~600秒 | |||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | |||||||||
| 外形寸法(mm) | 427.24(W)×426.50(D)×159.0(H) | |||||||||
| 光学ドライブ 【選択】 | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | |||||||||
| 電源 【選択】 国産500W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||
| 最大出力 電流 | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | |||||
| 効率 | 73% | |||||||||
| 電源 【選択】 国産700W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5Vsb | ||
| 最大出力 電流 | 16A | 16A | 18A | 18A | 18A | 1A | 2A | |||
| 効率 | 84%(AC100V)、88%(AC240V) | |||||||||
| 電源 【選択】 国産1000W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5Vsb | |
| 最大出力 電流 | 25A | 25A | 18A | 18A | 18A | 18A | 0.4A | 3A | ||
| 効率 | 84%(AC100V)、88%(AC240V) | |||||||||
| 電源 【選択】 UPS電源 520W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||
| 最大出力 電流 | 30A | 30A | 35A | 0.5A | 2.5A | |||||
| 効率 | 80% | |||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | |||||||
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×3 ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | |||||||
| シリアル | 2 | RS-232(9pinピンヘッダ)×2 ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | ||||||||
| USB | 4 | USB2.0 | ||||||||
| 1 | USB2.0 タイプA | |||||||||
| 1 | USB3.1(Gen1) | |||||||||
| 筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 (8pinオス) | |||||||
| 外部 IOパネル | シリアル | 1 | RS-232C(D-sub 9pinオス) | |||||||
| USB3.1 | 4 | USB3.1タイプA(Gen1) | ||||||||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | ||||||||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||||||||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||||||||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||||||||
| デジタル | HDMI:4096×2160(@24Hz) | |||||||||
| コネクタ形状 | アナログ | RGB×1 | ||||||||
| デジタル | DP++×2 | |||||||||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ) | ||||||||
| コントローラチップ | Realtek RTL8125BI-C G | |||||||||
| Intel PI3EQX1004B1ZHE | ||||||||||
| ポート | RJ45×2 | |||||||||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps/2500Mbps※ 2500MbpsはLAN1ポートのみ | |||||||||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |||||||
| マイクIN | 3.5φ ステレオミニジャック | |||||||||
| 付属品 | -1 | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | ||||||||
| -2 | OSリカバリディスク 1枚 | |||||||||
| -3 | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | |||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
194,000円 ( 213,400円 ) | 5日目 |
204,000円 ( 224,400円 ) | 5日目 |
204,000円 ( 224,400円 ) | 5日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 5日目 |
213,000円 ( 234,300円 ) | 5日目 |
213,000円 ( 234,300円 ) | 5日目 |
209,000円 ( 229,900円 ) | 5日目 |
219,000円 ( 240,900円 ) | 5日目 |
219,000円 ( 240,900円 ) | 5日目 |
304,000円 ( 334,400円 ) | 5日目 |
314,000円 ( 345,400円 ) | 5日目 |
314,000円 ( 345,400円 ) | 5日目 |
344,000円 ( 378,400円 ) | 5日目 |
354,000円 ( 389,400円 ) | 5日目 |
354,000円 ( 389,400円 ) | 5日目 |
384,000円 ( 422,400円 ) | 5日目 |
394,000円 ( 433,400円 ) | 5日目 |
394,000円 ( 433,400円 ) | 5日目 |
224,000円 ( 246,400円 ) | 30日目 |
234,000円 ( 257,400円 ) | 30日目 |
234,000円 ( 257,400円 ) | 30日目 |
237,000円 ( 260,700円 ) | 30日目 |
247,000円 ( 271,700円 ) | 30日目 |
247,000円 ( 271,700円 ) | 30日目 |
257,000円 ( 282,700円 ) | 30日目 |
267,000円 ( 293,700円 ) | 30日目 |
267,000円 ( 293,700円 ) | 30日目 |
200,000円 ( 220,000円 ) | 5日目 |
210,000円 ( 231,000円 ) | 5日目 |
210,000円 ( 231,000円 ) | 5日目 |
209,000円 ( 229,900円 ) | 5日目 |
219,000円 ( 240,900円 ) | 5日目 |
219,000円 ( 240,900円 ) | 5日目 |
215,000円 ( 236,500円 ) | 5日目 |
225,000円 ( 247,500円 ) | 5日目 |
225,000円 ( 247,500円 ) | 5日目 |
310,000円 ( 341,000円 ) | 5日目 |
320,000円 ( 352,000円 ) | 5日目 |
320,000円 ( 352,000円 ) | 5日目 |
350,000円 ( 385,000円 ) | 5日目 |
360,000円 ( 396,000円 ) | 5日目 |
360,000円 ( 396,000円 ) | 5日目 |
390,000円 ( 429,000円 ) | 5日目 |
400,000円 ( 440,000円 ) | 5日目 |
400,000円 ( 440,000円 ) | 5日目 |
230,000円 ( 253,000円 ) | 30日目 |
240,000円 ( 264,000円 ) | 30日目 |
240,000円 ( 264,000円 ) | 30日目 |
243,000円 ( 267,300円 ) | 30日目 |
253,000円 ( 278,300円 ) | 30日目 |
253,000円 ( 278,300円 ) | 30日目 |
263,000円 ( 289,300円 ) | 30日目 |
273,000円 ( 300,300円 ) | 30日目 |
273,000円 ( 300,300円 ) | 30日目 |
295,000円 ( 324,500円 ) | 5日目 |
305,000円 ( 335,500円 ) | 5日目 |
305,000円 ( 335,500円 ) | 5日目 |
304,000円 ( 334,400円 ) | 5日目 |
314,000円 ( 345,400円 ) | 5日目 |
314,000円 ( 345,400円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):208,000円~

ミスミ
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
0通常価格(税別):198,500円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

エレコム
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
4.8通常価格(税別):1,490円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

エレコム
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
4通常価格(税別):1,490円

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~