エレクトロニクス部品技術窓口

第13世代Intel Core/12世代Celeronプロセッサに対応した小型...
詳細情報を確認する| 型番 | − | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学 ドライブ | ストレージ | 追加 ストレージ※ | − | OS |
| BBC-6050 | - | R3 | 16 | N4 | D | H10 | S02 | - | W11-46 |
| 型番 | CPU | メモリ | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ | OS | ||
| BBC-6050 | R9:Core i9 R7:Core i7 R5:Core i5 R3:Core i3 AC:Celeron | 16:16GB 32:32GB 64:64GB | N4:国産400W | D:マルチドライブ 0:なし | H10:HDD 1TB H20:HDD 2TB S02:SSD 240GB S04:SSD 480GB S09 :SSD 960GB M10:RAID1 HDD1TB M20:RAID1 HDD2TB R02:RAID1 SSD240GB R04:RAID1 SSD480GB R09:RAID1 SSD960GB | 無記入:なし H10:HDD 1TB H20:HDD 2TB S02:SSD 240GB S04:SSD 480GB S09 :SSD 960GB M10:RAID1 HDD1TB M20:RAID1 HDD2TB R02:RAID1 SSD240GB R04:RAID1 SSD480GB R09:RAID1 SSD960GB | 無記入:なし W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit | ||
| 凡例 :◎リムーバブルケース仕様/ 〇筐体内組み込み / ×選べません | ||||
| 追加ストレージ | ||||
| ストレージ(メイン) | なし (無記入) | HDD (H10/H20) | SSD (S02/S04/S09) | RAID1 HDD (M10/M20) |
| HDD(H10/H20) | 〇 | 〇 | 〇:HDD ◎:SSD | × |
| SSD(S02/S04/S09) | ◎ | ◎:SSD 〇:HDD | ◎ | ◎:SSD 〇:RAID1 HDD |
| RAID1 HDD(M10/M20) | 〇 | × | 〇:RAID1 HDD ◎:SSD | × |
| RAID1 SSD(R02/R04/R09) | ◎ | ◎:RAID1 SSD 〇:HDD | ◎ | × |
| システム | 型番 | BBC-6050シリーズ | |||||
| CPU【選択】 | 第13世代Core i9 i9-13900E 5.20GHz 24Core32Thread Pcore:8/16Tread Ecore:16/16Tread | 第13世代Core i7 i7-13700E 5.10GHz 16Core24Thread Pcore:8/16Tread Ecore:8/8Tread | 第13世代Core i5 i5-13500E 4.60GHz 14Core/20Tread PCore:6/12Thread Ecore:8/8Tread | 第13世代Core i3 i3-13100E 4.40GHz 4Core/8Tread PCore:4/8Thread Ecore 0 | Celeron G6900E 3.40GHz 2Core/2Tread PCore:2/2Thread Ecore 0 | ||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR5-SDRAM (ECC非対応) DDR5-4400 | |||||
| 容量 | 16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2) | ||||||
| 空き スロット | 16GB:1スロット 32GB、64GB:空きスロットなし | ||||||
| システムドライブ【選択】 | 無 HDD 2TB/HDD 1TB RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 追加ストレージを指定可能です。 HDD 2TB/HDD 1TB SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | ||||||
| BIOS | Phoenix Technologies | ||||||
| チップセット | Intel® H610E | ||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト PCI Express(x16 Gen4) x1 PCI Express(x4 Gen3) x1 PCI Express(x1 Gen3) x1 M.2 M key x1 | ||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | ||||||
| ウォッチドッグタイマ | 設定時間:10秒~600秒 | ||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | ||||||
| 外形寸法(mm) | 329.6(W)×381(D)×135.6(H) | ||||||
| 光学ドライブ 【選択】 | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | ||||||
| 電源 国産400W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | |||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| Output Rating | 16A | 16A | 25A | 0.5A | 3A | ||
| 効率 | 82% | ||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | ||||
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×3 ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | ||||
| シリアル | 4 | RS-232(9pinピンヘッダ)×2 ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | |||||
| USB | 2 | USB2.0 タイプA(10pinヘッダ) | |||||
| 2 | USB2.0 タイプA(10pin小型ヘッダ) | ||||||
| 外部 IOパネル | シリアル | 1 | RS-232C(D-sub 9pinオス) | ||||
| USB3.1 | 4 | USB3.1タイプA(Gen1) | |||||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | |||||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | |||||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | ||||||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | |||||
| デジタル | HDMI:4096×2304(@60Hz) | ||||||
| コネクタ形状 | アナログ | RGB×1 | |||||
| デジタル | DP++×2 | ||||||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ) | |||||
| コントローラチップ | Realtek RTL8125BI-C G | ||||||
| Intel PI3EQX1004B1ZHE | |||||||
| ポート | RJ45×2 | ||||||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps/2500Mbps※ 2500MbpsはLAN1ポートのみ | ||||||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | ||||
| マイクIN | 3.5φ ステレオミニジャック | ||||||
| 付属品 | -1 | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | |||||
| -2 | OSリカバリディスク 1枚 | ||||||
| -3 | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
183,500円 ( 201,850円 ) | 19日目 |
193,500円 ( 212,850円 ) | 19日目 |
193,500円 ( 212,850円 ) | 19日目 |
192,500円 ( 211,750円 ) | 19日目 |
202,500円 ( 222,750円 ) | 19日目 |
202,500円 ( 222,750円 ) | 19日目 |
198,500円 ( 218,350円 ) | 19日目 |
208,500円 ( 229,350円 ) | 19日目 |
208,500円 ( 229,350円 ) | 19日目 |
293,500円 ( 322,850円 ) | 19日目 |
303,500円 ( 333,850円 ) | 19日目 |
303,500円 ( 333,850円 ) | 19日目 |
333,500円 ( 366,850円 ) | 19日目 |
343,500円 ( 377,850円 ) | 19日目 |
343,500円 ( 377,850円 ) | 19日目 |
373,500円 ( 410,850円 ) | 19日目 |
383,500円 ( 421,850円 ) | 19日目 |
383,500円 ( 421,850円 ) | 19日目 |
213,500円 ( 234,850円 ) | 19日目 |
223,500円 ( 245,850円 ) | 19日目 |
223,500円 ( 245,850円 ) | 19日目 |
223,500円 ( 245,850円 ) | 19日目 |
233,500円 ( 256,850円 ) | 19日目 |
233,500円 ( 256,850円 ) | 19日目 |
243,500円 ( 267,850円 ) | 19日目 |
253,500円 ( 278,850円 ) | 19日目 |
253,500円 ( 278,850円 ) | 19日目 |
189,500円 ( 208,450円 ) | 19日目 |
199,500円 ( 219,450円 ) | 19日目 |
199,500円 ( 219,450円 ) | 19日目 |
198,500円 ( 218,350円 ) | 19日目 |
208,500円 ( 229,350円 ) | 19日目 |
208,500円 ( 229,350円 ) | 19日目 |
204,500円 ( 224,950円 ) | 19日目 |
214,500円 ( 235,950円 ) | 19日目 |
214,500円 ( 235,950円 ) | 19日目 |
299,500円 ( 329,450円 ) | 19日目 |
309,500円 ( 340,450円 ) | 19日目 |
309,500円 ( 340,450円 ) | 19日目 |
339,500円 ( 373,450円 ) | 19日目 |
349,500円 ( 384,450円 ) | 19日目 |
349,500円 ( 384,450円 ) | 19日目 |
379,500円 ( 417,450円 ) | 19日目 |
389,500円 ( 428,450円 ) | 19日目 |
389,500円 ( 428,450円 ) | 19日目 |
219,500円 ( 241,450円 ) | 19日目 |
229,500円 ( 252,450円 ) | 19日目 |
229,500円 ( 252,450円 ) | 19日目 |
229,500円 ( 252,450円 ) | 19日目 |
239,500円 ( 263,450円 ) | 19日目 |
239,500円 ( 263,450円 ) | 19日目 |
249,500円 ( 274,450円 ) | 19日目 |
259,500円 ( 285,450円 ) | 19日目 |
259,500円 ( 285,450円 ) | 19日目 |
249,500円 ( 274,450円 ) | 19日目 |
259,500円 ( 285,450円 ) | 19日目 |
259,500円 ( 285,450円 ) | 19日目 |
279,500円 ( 307,450円 ) | 19日目 |
289,500円 ( 318,450円 ) | 19日目 |
289,500円 ( 318,450円 ) | 19日目 |
第13世代Intel Core/12世代Celeronプロセッサに対応した小型フロアマウントモデル。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-8050シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応フロアマウント3PCIe
0通常価格(税別):218,500円~

ミスミ
BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):208,000円~

ミスミ
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
0通常価格(税別):198,500円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~