エレクトロニクス部品技術窓口



オブジェクト側テレセントリックレンズで、5メガピクセルから20メガピクセルのエリアスキャンカメラに対応...
詳細を確認| 型番 | EMVL-MT08X110-R | EMVL-5MDT02X150-R | |
| 倍率 | 0.8 | 0.5 | |
| オブジェクトの視野 | φ13.8mm | φ22mm | |
| 最大適合カメラ(インチ) | 11.0mm(2/3") | 11.0mm(2/3") | |
| ワーキングディスタンス | 110mm±3% | 178mm±3% | |
| テレセントリック性 | <0.08° | <0.12° | |
| 被写界深度mm | 1.7mm | 3.1mm | |
| F値 | F10 | F7 | |
| 解像度μm | 8.3 | 9.2 | |
| MTF | >0.3@100lp/mm | >0.3@150lp/mm | |
| ディストーション(最大)% | <0.012% | <0.042% | |
| 視野角 | 2/3” | 10.6×8.8mm | 16.9×14.1mm |
| 1/2” | 8.0×6.0mm | 12.8×9.6mm | |
| 1/3” | 6.0×4.5mm | 9.6×7.2mm | |
単位:mm


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
79,800円 ( 87,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,800円 ( 29,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
オブジェクト側テレセントリックレンズで、5メガピクセルから20メガピクセルのエリアスキャンカメラに対応しています。
【特長】
・高解像度かつ低歪みで、優れたテレセントリシティを持ち、高精度なAOI(自動光学検査)や位置決め用途に最適です
・同軸照明を内蔵しており、ウェーハやガラスデバイスの検査に特に適しています
・カメラ仕様や倍率、作動距離(ワーキングディスタンス)、被写界深度(DOF)などの要件に合わせて迅速なカスタマイズが可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
大視野FOVテレセントリックレンズ
0通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

AZURE
HDMIとUSB出力一体型カメラ レンズ付き
0通常価格(税別):68,500円

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用
4.3通常価格(税別):11,000円~