エレクトロニクス部品技術窓口




【特長】・倍率(×)0.5~1対応・WD110/220、Cマウントテレセントリックレンズ・2/3"、1...
詳細を確認| 型番 | EMVL-WWK05-110C-230-R | EMVL-WWK055-220-111-R | EMVL-WWK10-110-111V3-R | |
| 倍率X | 0.5 | 0.55 | 1 | |
| ワーキングディスタンス WD(mm) | 110±2 | 220±3 | 110±2 | |
| 最大適合カメラ(インチ) | 11.0mm(2/3") | 18.0mm(1.1” ) | 18.0mm(1 .1” ) | |
| 最適なF値 | 7 | 8 | 7 | |
| テレセントリック性(最大)deg | <0.03 | <0.1 | 0.06 | |
| ディストーション(最大)% | <0.03 | <0.1 | 0.1 | |
| MTF30 (lp/mm) | >140 | >90 | 128 | |
| NA | 0.03551 | ー | 0.07125 | |
| 解像度μm | 9.4 | ー | 4.7 | |
| 被写界深度mm | ±1.1@F7 | ±1.3@F10.1 | ±0.3@F7 | |
| 物像間距離O/Imm | 255±2 | 453±3 | 270±2 | |
| 視野角 | 1/1.8” | 14.4x10.8 | ー | ー |
| 1/1.7” | 15.0x11.2 | ー | ー | |
| 2/3” | 16.9x14.2 | ー | ー | |
| 1” | ー | 23.9x15.9 | 13.1x8.8 | |
| 1.1” | ー | 25.8x18.9 | 14.2x10.4 | |
| マウント | C | C | C | |
| 長さmm | 127.3 | 215.6 | 142.5 | |
| 重量 | - | - | - | |
| 同軸照明 | Yes | No | No | |
| アイリス | No | No | No | |
単位:mm



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61,000円 ( 67,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110,000円 ( 121,000円 ) | 15日目 |
72,000円 ( 79,200円 ) | 15日目 |
【特長】
・倍率(×)0.5~1対応
・WD110/220、Cマウントテレセントリックレンズ
・2/3"、1.1"最大カメラ対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

東芝テリー
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
0通常価格(税別):51,003円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

ミスミ
GigEカメラ用IOケーブル 3/5m
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
5通常価格(税別):3,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~