17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 焦点距離(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能

通常単価(税別)
26,76929,000
税込単価
29,44631,900
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・対応カメラインチ:1.2、1.1、1、1/1.2、2/3…・優れた耐振動性能、ピクセルレベル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番EMVL-TE1628-25M-REMVL-TE2528-25M-REMVL-TE3528-25M-REMVL-TE5028-25M-R
焦点距離35mm50mm16mm25mm
最大適合カメラ(インチ)1.2”1.2”1.2”1.2”
F値F2.8~F16F2.8~F16F2.8~F16F2.8~F16
最至近撮影距離0.2m~Inf.0.25m~Inf.0.15m~Inf.0.15m~Inf.
TVディストーション-0.08% @0.5m0.02% @0.5m-0.09% @0.5m-0.07% @0.4m
絞り方法手動手動手動手動
マウントCCCC
視野角1/2”23.56°× 20.46°16.61°× 14.40°49.05°× 43.08°32.56°× 28.35°
1.1”22.93°× 16.90°16.16°× 11.87°47.86°× 36.01°31.71°× 23.50°
1”21.53°× 14.49°15.16°× 10.17°45.17°× 31.09°29.81°× 20.19°
フィルターサイズM30.5 ,P=0.5mmM30.5 ,P=0.5mm-M30.5 ,P=0.5mm
外形寸法Φ35×45.7mmΦ35x56.6mmΦ35×54mmΦ35×44.9mm
重量g81.9±2g96.2±2g126±2g78±2g
動作温度-20℃~70℃-20℃~70℃-20℃~70℃-20℃~70℃
■無料貸出サービス //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html
■簡易レンズ(焦点距離・視野)計算機 //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/lens_calculator/

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

最小発注数量
35
1個
50
1個
16
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,000
( 31,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,769
( 29,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,769
( 29,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,769
( 29,446 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応カメラインチ:1.2、1.1、1、1/1.2、2/3…
・優れた耐振動性能、ピクセルレベルの光軸偏位
・コンパクトな構造設計、フォーカスと絞り調整ネジのロック機構
・近距離での光学性能が優れ、マクロ撮影効果が良好

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能
1インチ5メガ対応焦点距離可変なバリフォーカルレンズf16~32mm
メガピクセルマクロズームレンズ
1000万画素レンズ_最大2/3"カメラ対応 貸出可能
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)
メーカーミスミAZUREミスミミスミミスミCHIOPT
通常価格26,769-69,000103,00017,84612,00013,287 -
通常出荷日在庫品1日目12日目在庫品1日目13日目在庫品1日目〜12日目〜
種類CCTVレンズCCTVレンズ(可変焦点)CCTVレンズ(ズーム)CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズ
最大適合カメラ(インチ)1.212/32/32/32/3
WD(mm)100~1000300~∞90---
FNO2.8~161.8~164.5~222.8~162.81.4

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト