17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 焦点距離(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

1000万画素レンズ_最大2/3"カメラ対応 貸出可能

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番EMVL-TB0828-10M-REMVL-TB1228-10M-REMVL-TB1628-10M-REMVL-TB2528-10M-REMVL-TB3528-10M-REMVL-TB5028-10M-R
焦点距離8mm12mm16mm25mm35mm50mm
最大適合カメラ(インチ)2/3"(Φ11.1mm)2/3” (Φ11.1mm)2/3” (Φ11.1mm)2/3" (⌀11.1mm)2/3” (Φ11.1mm)2/3” (Φ11.1mm)
F値F2.8~F16F2.8 ~ F16F2.8 ~ F16F2.8 ~ F16F2.8 ~ F16F2.8 ~ F16
最至近撮影距離0.1m~Inf.0.15m ~ Inf.0.15m ~ Inf.0.15m ~ Inf.0.2m ~ Inf.0.3m ~ Inf.
TVディストーション-0.29% @0.3m-0.13% @0.5m-0.07% @0.4m-0.04% @0.5m-0.06% @0.5m0.01% @0.5m
絞り方法手動手動手動手動手動手動
マウントCCCCCC
視野角2/3”57.84°× 45.02°40.44°× 30.89°30.89°× 23.41°20.05° × 15.11°14.40°× 10.82°10.10°× 7.59°
1/1.7"50.41°× 38.84°34.84°× 26.45°26.48°× 19.99°17.13° × 12.87°12.28°× 9.21°8.61°× 6.46°
1/1.8"48.46°× 37.30° 33.40°× 25.36°25.36°× 19.16°16.39° × 12.33°11.75°× 8.82°8.24°× 6.18°
フィルターサイズ-M27 , P=0.5mmM27 , P=0.5mmM27, P=0.5mmM27 , P=0.5mmM27 , P=0.5mm
外形寸法Φ35×39.6mmΦ32×43.5mmΦ32×46mm⌀32×40mmΦ32×43mmΦ32×46mm
重量g78.8±2g78.4±2g76.3±2g58.5±2g71±2g68±2g
動作温度-20℃ ~ 70℃-20℃ ~ 70℃-20℃ ~ 70℃-20℃ ~70℃-20℃ ~ 70℃-20℃ ~ 70℃
■無料貸出サービス //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html
■簡易レンズ(焦点距離・視野)計算機 //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/lens_calculator/

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

WD

(mm)

最小発注数量
8
50~900
1個
12
100~1000
1個
16
100~1000
1個
25
100~1000
1個
35
150~1000
1個
50
200~1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,846
( 19,631 )
13日目
17,846
( 19,631 )
13日目
17,846
( 19,631 )
13日目
17,846
( 19,631 )
13日目
17,846
( 19,631 )
13日目
17,846
( 19,631 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応カメラインチ:2/3、1/1.7、1/1.8、1/2、1/2.3、1/2.5…
・高解像度、高コントラスト
・画面の鮮明度が高く、均一性が良く、コントラストが優れている
・超低歪み、CRAが小さい、高い周辺光量比
・広視野、低歪み、優れた相対照度

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000万画素レンズ_最大2/3"カメラ対応 貸出可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000万画素レンズ_最大2/3"カメラ対応 貸出可能
25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能
産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)
3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ
メーカーミスミミスミCHIOPTヴイ・エス・テクノロジーミスミヴイ・エス・テクノロジー
通常価格17,84626,769 -13,287 -106,667 -12,000128,999
通常出荷日13日目在庫品1日目12日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズ
最大適合カメラ(インチ)2/31.22/31/1.82/34/3
FNO2.8~162.8~161.41.82.80.85

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト