エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・高解像度、画面の鮮明さの一貫性が高い・低歪み・超高画像周辺輝度比・異なる作業距離でも優れた光...
詳細を確認| 型番 | EMVL-VL0618-MP20-C11 | EMVL-VL0814-MP20-C11 | EMVL-VL1280-MP20-C11 | EMVL-VL1628-MP20-C11 | EMVL-VL2528-MP20-C11 | EMVL-VL3528-MP20-C11 | EMVL-VL5028-MP20-C11 |
| 最大適合カメラ(インチ) | 1.1”(17mm) | 1.1”(17mm) | 1.1”(17mm) | 1.1”(17mm) | 1.1”(17mm) | 1.1”(17mm) | 1.1”(17mm) |
| 焦点距離 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm |
| マウント | C | C | C | C | C | C | C |
| F値 | F1.8-22 | F1.4-22 | F2.8-22 | F2.8-22 | F2.8-22 | F2.8-22 | F2.8-22 |
| 視野角 | 104.9°x86.2°×118.2° | 84.8°x68.0°×98.4° | 59.0°x46.0°×70.9° | 46.88°x35.16°×58.6° | 39.46°x31.56°×23.6° | 22.54°x16.9°×28.18° | 15.96°x11.96°×19.96° |
| 絞り方法 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| フォーカス | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| バックフォーカス | 13.57mm | 10.35mm | 10.6mm | 11.2mm | 12.6mm | 12.9mm | 21.3mm |
| TVディストーション | <2.5% | <5.5% | -0.85% | -0.73% | <-0.59% | 0.37% | -0.60% |
| 解像度 | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M |
| 最至近撮影距離 | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m | 0.2m | 0.25m |
| フィルターサイズ | / | M58 P=0.75mm | M37.5 P=0.5mm | M34 P=0.5mm | M30.5 P=0.5mm | M30.5 P=0.5mm | M37 P=0.5mm |
| 外径×全長 | 66mm×77.8mm | 60mm×77.8mm | 41mm×62.6mm | 36.4mm×45.9mm | 33mm×36.5mm | 34.7mm×35.2mm | 41.4mm×48.3mm |
| 動作温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ |
| 重量 | 360g | 385g | 202g | 100.2g | 175g | 68.35g | 103.1g |
単位:mm







| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,000円 ( 31,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,131円 ( 37,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,500円 ( 19,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,500円 ( 19,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,500円 ( 19,250円 ) | 13日目 |
17,500円 ( 19,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,500円 ( 19,250円 ) | 13日目 |
【特長】
・高解像度、画面の鮮明さの一貫性が高い
・低歪み
・超高画像周辺輝度比
・異なる作業距離でも優れた光学性能を維持
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

ミスミ
CCTVレンズ( 焦点距離3~100mm):100万画素未満用
4.3通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
リアコンバータレンズ(1.5倍~2.5倍)
4通常価格(税別):14,000円~