17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 焦点距離(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 13日以内

10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能

10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

【特長】・高解像度、画面の鮮明さの一貫性が優れている・低歪み、高い相対照度・近接作業距離での光学性能が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番EMVL-VL0828-MP10-C23EMVL-VL1228-MP10-C23EMVL-VL1628-MP10-C23EMVL-VL2528-MP10-C23EMVL-VL3528-MP10-C23EMVL-VL5028-MP10-C23
最大適合カメラ(インチ)2/3”(11mm)2/3”(11mm)2/3”(11mm)2/3”(11mm)2/3”(11mm)2/3”(11mm)
焦点距離8mm12mm16mm25mm35mm50mm
マウントCCCCCC
F値F2.8F2.8F2.8F2.8F2.8F2.8
視野角57.8°×45.02°40.44°×30.89°30.89°×23.41°20.05°×15.11°14.40°× 10.82°10.1°× 7.6°
絞り方法手動手動手動手動手動手動
フォーカス手動手動手動手動手動手動
バックフォーカス8.121mm7.626mm7.626mm10.146mm11.656mm13.526mm
TVディストーション0.29%-0.20%0.30%-0.07%-0.06%0.01%
解像度10.0M10.0M10.0M10.0M10.0M10.0M
最至近撮影距離0.05m0.1m0.1m0.1m0.15m0.25m
フィルターサイズM32.7×P0.5M27×P0.5mmM27×P0.5mmM27,P=0.5mmM27,P=0.5mmM27,P=0.5mm
外形寸法Φ35×39.7~41.8mmΦ32×42.1~45.4mmΦ32×46.1~50.3mmΦ32×36.1~39.3mmΦ32×42.7~46.9mmΦ32×46mm
動作温度-20℃ ~ +70℃-20℃ ~ +70℃-20℃ ~ +70℃-20℃ ~ +70℃-20℃ ~ +70℃-20℃ ~ +70℃
重量78.8g78.4g76.3g58.5g71g68g
■無料貸出サービス //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html
■簡易レンズ(焦点距離・視野)計算機 //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/lens_calculator/

外形図

単位:mm

型番:EMVL-VL0828-MP10-C23
型番:EMVL-VL1228-MP10-C23
型番:EMVL-VL1628-MP10-C23
型番:EMVL-VL2528-MP10-C23
型番:EMVL-VL3528-MP10-C23
型番:EMVL-VL5028-MP10-C23

型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

WD

(mm)

最小発注数量
8
50~
1個
12
100~
1個
16
100~
1個
25
100~
1個
35
150~
1個
50
250~
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,000
( 13,200 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高解像度、画面の鮮明さの一貫性が優れている
・低歪み、高い相対照度
・近接作業距離での光学性能が優れている
・高低温での安定性が良く、過酷な環境に適している

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能
産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)
1インチ5メガ対応焦点距離可変なバリフォーカルレンズf16~32mm
1000万画素レンズ_最大2/3"カメラ対応 貸出可能
3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ
メーカーミスミミスミCHIOPTAZUREミスミヴイ・エス・テクノロジー
通常価格12,00026,769 -13,287 -69,00017,846106,667 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目12日目〜12日目13日目5日目〜
種類CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズ(可変焦点)CCTVレンズCCTVレンズ
最大適合カメラ(インチ)2/31.22/312/31/1.8
FNO2.82.8~161.41.8~162.8~161.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト