エレクトロニクス部品技術窓口











【特長】・SWIR(近赤外)帯域900~1700nmを透過・1インチ5メガピクセル対応(一部)・光の反...
詳細を確認| 型番 | EMVL-0814SWIR-S-R | EMVL-1214SWIR-S-R | EMVL-1614SWIR-S-R | EMVL-2514SWIR-S-R | EMVL-3514SWIR-S-R | EMVL-5020SWIR-S-R | |||||||||||||
| 最大適合カメラ(インチ) | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" | |||||||||||||
| 解像度 | 60lp/mm | 40lp/mm | 40lp/mm | 60lp/mm | 50 lp/mm | 30lp/mm | |||||||||||||
| 焦点距離 | 8.5mm | 12.5mm | 16.3mm | 25.9mm | 35mm | 50mm | |||||||||||||
| バックフォーカス | 9.91mm | 10.4mm | 10.27mm | 9.98mm | 13.09 | 9.78mm | |||||||||||||
| F値 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | |||||||||||||
| 絞り方法 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||||||||||
| TVディストーション | <-1.2% | <-0.4% | <-0.4% | <-0.5% | <0.03% | <-0.16% | |||||||||||||
| 有効口径 | 前面(Front)Φ24.9mm | 前面(Front) Φ20.44mm | 前面(Front) Φ19.35mm | 前面(Front) Φ18.6mm | 前面(Front) Φ22.20mm | 前面(Front) Φ24.09mm | |||||||||||||
| 背面(Back)Φ24.10mm | 背面(Back) Φ8.63mm | 背面(Back) Φ9.43mm | 背面(Back) Φ9.55mm | 背面(Back) Φ11.20mm | 背面(Back) Φ12.55mm | ||||||||||||||
| 相対照度 | 70.60% | 60.30% | 70.40% | 58.20% | 71.50% | 73.20% | |||||||||||||
| TTL露出計 | 65mm | 60.5mm | 59.2mm | 38.3mm | 46.6mm | 55.9mm | |||||||||||||
| 波長 | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | |||||||||||||
| 視野角 | サイズ | 2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | 1/2” | 1/3” |
| D: | 61 | 53.1 | 41.1 | 46.8 | 35.5 | 27 | 36.6 | 27.6 | 20.9 | 23.6 | 17.6 | 13.2 | 17.44 | 12.73 | 9.57 | 12.36 | 9.04 | 6.78 | |
| H: | 54.8 | 43.6 | 33.4 | 38.2 | 28.7 | 21.7 | 29.6 | 22.2 | 16.8 | 19 | 14.1 | 10.6 | 13.99 | 10.2 | 7.66 | 9.92 | 7.24 | 5.42 | |
| V: | 42.8 | 33.4 | 25.4 | 29.2 | 21.7 | 16.4 | 22.4 | 16.8 | 12.6 | 14.4 | 10.6 | 8 | 10.51 | 7.66 | 5.75 | 7.45 | 5.42 | 4.08 | |
| マウント | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||
| 最至近撮影距離 | 0.2~∞m | 0.2~∞m | 0.2~∞m | 0.5~∞m | 0.15~∞m | 0.4~∞m | |||||||||||||
| 最適な作動距離 | 0.7m | 0.8m | 0.9m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | |||||||||||||
| コーティング | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 900nm~1700nm | 800nm~1700nm | |||||||||||||
| 外形寸法 | Φ38.5×50.4mm | Φ38.5×46.03mm | Φ38.5×46.03mm | Φ38.5×34.61mm | Φ38.5×38mm | Φ38.5×44.94mm | |||||||||||||
| 重量g | 102.4 | ー | ー | ー | 120g | 152g | |||||||||||||
| 動作温度 | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ | -20℃~+65℃ | |||||||||||||
| 主光線軸角度CRA | <16.88° | 16.44° | 15.59° | 14.32° | 10.85° | 5.42° | |||||||||||||
| フィルターサイズ | M35.5×0.5 | M35.5×0.5 | M35.5×0.5 | M35.5×0.5 | M35.5×0.5 | M35.5×0.5 | |||||||||||||
| 型番 | EMVL-2518SWIR-R | EMVL-3514SWIR-R | EMVL-5014SWIR-R | EMVL-0814SWIR-L-R | |||||||||
| 最大適合カメラ(インチ) | 1" | 1" | 1" | 1" | |||||||||
| 解像度 | 5MP | 5MP | 5MP | 60lp/mm | |||||||||
| 焦点距離 | 25mm | 35mm | 50mm | 8.32mm | |||||||||
| バックフォーカス | 12.496mm | 11.1mm | 11.29mm | 12.65mm | |||||||||
| F値 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
| 絞り方法 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |||||||||
| TVディストーション | <-0.5% | <0.1% | <0.05% | <1.76% | |||||||||
| 有効口径 | 前面(Front) Φ24.19 | 前面(Front) Φ28.64 | 前面(Front) Φ36.12 | 前面(Front) Φ46mm | |||||||||
| 背面(Back) Φ19.76 | 背面(Back) Φ15.62 | 背面(Back) Φ16.12 | 背面(Back) Φ16.43mm | ||||||||||
| 相対照度 | 55% | 45% | 65% | ー | |||||||||
| TTL露出計 | 59.639mm | 54.01mm | 65.99mm | 88mm | |||||||||
| 波長 | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | |||||||||
| 視野角 | サイズ | 2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | 1/2” | 1/3” | 2/3” | 1/2” | 1/3” |
| D: | 35.49 | 24.81 | 18.18 | 25.75 | 17.86 | 13.03 | 18.18 | 12.55 | 9.15 | 86.6 | 67.18 | 56.56 | |
| H: | 28.5 | 19.96 | 10.97 | 20.57 | 14.33 | 10.45 | 14.48 | 10.06 | 7.32 | 75.22 | 56.31 | 46.7 | |
| V: | 21.74 | 15.04 | 10.97 | 15.62 | 10.77 | 7.85 | 10.97 | 7.55 | 5.5 | 60.16 | 43.86 | 35.34 | |
| マウント | C | C | C | C | |||||||||
| 最至近撮影距離 | 0.3~∞m | 0.3~∞m | 0.5~∞m | 0.3~∞m | |||||||||
| 最適な作動距離 | 1~∞m | 1~∞m | 1~∞m | 0.53m | |||||||||
| コーティング | 900nm~1700nm | 900nm~1700nm | 900nm~1700nm | 900nm~1700nm | |||||||||
| 外形寸法 | Φ40×46.814mm | Φ40×39.18mm | Φ52×51.22mm | Φ75×72mm | |||||||||
| 重量g | 146g | 135g | 245g | ー | |||||||||
| 動作温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | |||||||||
| 主光線軸角度CRA | 0.65° | 12.85° | 12.66° | ー | |||||||||
| フィルターサイズ | M30.5×0.5 | M37.5×0.75 | M46×0.75 | M72×0.75 | |||||||||
単位:mm










| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
170,754円 ( 187,829円 ) | 13日目 |
49,077円 ( 53,985円 ) | 13日目 |
49,077円 ( 53,985円 ) | 13日目 |
49,077円 ( 53,985円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,077円 ( 53,985円 ) | 13日目 |
66,990円 ( 73,689円 ) | 13日目 |
119,926円 ( 131,919円 ) | 13日目 |
49,077円 ( 53,985円 ) | 13日目 |
119,926円 ( 131,919円 ) | 13日目 |
49,077円 ( 53,985円 ) | 13日目 |
【特長】
・SWIR(近赤外)帯域900~1700nmを透過
・1インチ5メガピクセル対応(一部)
・光の反射・吸収・透過特性の違いを可視化することから、シリコンウェハ検査をはじめ、食料品や医薬品、インフラの非破壊検査、セキュリティ、バイオ、認証、通信などの幅広い分野に使われ、更にその他の分野へも導入が広がっています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

AZURE
CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】
4通常価格(税別):15,800円~

ミスミ
レンズ用フィルタ(保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)
3.8通常価格(税別):6,000円

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~