エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・エンドキャップの外観特許設計を採用し、余計な部品がなく、シンプルな外観・小型で省スペース、ス...
詳細を確認| 型番 | E-LB-X3PH-B1-72-282-3.4W | E-LB-X3PH-B1-72-364-4.6W | E-LB-X3PH-B1-72-527-6.7W |
| 長さ mm | 282 | 364 | 527 |
| 色 | 白 | 白 | 白 |
| 照度Lm | 306 | 414 | 603 |
| 入力電圧 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 入力電流 | 141mA | 191mA | 279mA |
| 消費電力 | 3.4W | 4.6W | 6.7W |
| 色温度 | 6000~6500K | 6000~6500K | 6000~6500K |
| 配光角度 | 120° | 120° | 120° |
| 角度調整 | 不可 | 不可 | 不可 |
| IP防塵防水 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ケーブル長さ | 3m | 3m | 3m |
| 動作温度 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| 保存温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
| 湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 重量 | 120g | 150g | 200g |
| 型式 | 寸法mm | |
| ライト長さL | 長さL1 取付長さ | |
| E-LB-X3PH-B1-72-282-3.4W | 282 | 270 |
| E-LB-X3PH-B1-72-364-4.6W | 364 | 352 |
| E-LB-X3PH-B1-72-527-6.7W | 527 | 515 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,875円 ( 2,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,025円 ( 2,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,295円 ( 2,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・エンドキャップの外観特許設計を採用し、余計な部品がなく、シンプルな外観
・小型で省スペース、スリムタイプであり、高さはわずか15mm未満
・防護等級はIP65に達しており、より安全で安心して使用できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート、AC100V)
4.3通常価格(税別):11,900円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):8,680円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,200円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):1,460円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):6,620円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防塵)
4通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
LED照明 225から912mm長さまで対応
0通常価格(税別):2,895円~

ミスミ
LED照明 人感センサータイプ
0通常価格(税別):4,800円~