エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



【特長】・防護等級はIP67に達し、様々な過酷な作業環境に適しており、コストパフォーマンスが良いです・...
詳細を確認| 型番 | E-LB-M9T-B1-280-8W | E-LB-M9T-B1-380-12W | E-LB-M9T-B1-480-16W | E-LB-M9T-B1-580-18W |
| 長さ | 280mm | 380mm | 480mm | 580mm |
| 色 | 白 | 白 | 白 | 白 |
| 照度Lm | 770 | 1000 | 1400 | 1600 |
| 入力電圧 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| 入力電流 | 320mA | 500mA | 680mA | 750mA |
| 消費電力 | 8W | 12W | 16W | 18W |
| 色温度 | 5500~6000K | 5500~6000K | 5500~6000K | 5500~6000K |
| 配光角度 | 60° | 60° | 60° | 60° |
| 角度調整 | 90度まで調整可能 | 90度まで調整可能 | 90度まで調整可能 | 90度まで調整可能 |
| IP防塵防水 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ケーブル長さ | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 動作温度 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| 保存温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
| 湿度 | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| 重量 | 350g | 480g | 610g | 740g |
| 型式 | 寸法mm | |
| 長さL1 | 長さL2 | |
| E-LB-M9T-B1-280-8W | 280 | 255~265 |
| E-LB-M9T-B1-380-12W | 380 | 355~365 |
| E-LB-M9T-B1-480-16W | 480 | 455~465 |
| E-LB-M9T-B1-580-18W | 580 | 555~565 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,255円 ( 6,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,125円 ( 7,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,905円 ( 8,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,595円 ( 9,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・防護等級はIP67に達し、様々な過酷な作業環境に適しており、コストパフォーマンスが良いです
・小型で熱抵抗が低く、熱伝導性能が良く、低光減衰で照明器具の最適な選択です
・ネジで固定座を固定し、90°照射角度を調節できます
・配線3m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート、AC100V)
4.3通常価格(税別):11,900円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):8,680円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,200円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防塵)
4通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):6,620円~

ミスミ
LED照明 225から912mm長さまで対応
0通常価格(税別):2,895円~

ミスミ
スリムタイプ照明 IP65(高さ14.3mm)
0通常価格(税別):1,875円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):1,460円~