エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・汚れ、欠損、低コントラスト比のコード、および明瞭なDPMコードに対して優れたデコード能力を持...
詳細を確認商品仕様
無料貸出
申込書
| 商品 | Product Model | BCR-803M-03S-WBN-SR-U |
| 機能 | 対応コード(1次元) | Code 39, Code 93, Code 128 (GS1-128 included), CodaBar, EAN 8, EAN 13, ITF 14, ITF 25, UPCA, and UPCE |
| 対応コード(2次元) | QR Code (GS1-QR included), Data Matrix (GS1-DM included), Micro QR Code, AZTEC, and Han Xin Code Stacked codes: PDF 417 | |
| 対応最小精度 | 1次元コード: 6 mil 2次元コード: 17 mil | |
| 最大フレームレート | 60 fps | |
| 最大読取りスピード | 15 codes/sec | |
| ピクセルサイズ | 3.7 μm × 3.7 μm | |
| センサーサイズ | 1/6" | |
| 解像度 | 640 × 480 | |
| 被写界深度 | EAN 13 (13 mil): 40 mm to 250 mm Code 39 (5 mil): 60 mm to 110 mm Code 128 (10 mil): 40 mm to 250 mm Data Matrix (10 mil): 50 mm to 140 mm QR Code (15 mil): 25 mil to 215 mm | |
| 露光時間 | 60 μs to 7000 μs | |
| ゲイン | 1 dB to 15 dB | |
| 白黒/カラー | 白黒 | |
| 入出力 | 対応プロトコル | SmartSDK, USB |
| 通信 | USB2.0 | |
| デジタルl I/O | ライン入力 (1)× 1、ライン出力 (3)× 1、 設定可能な入力/出力ライン(2)× 1 上部のボタンはトリガー | |
| 電気 | 電源電圧 | 5 VDC |
| 消費電力 | 約 2.5 W @ 5 VDC | |
| 基本 | 焦点距離 | 3.1 mm |
| レンズマウント | M10-mount | |
| レンズキャップ | 透明レンズ | |
| 照度 | 0 lux to 100000 lux | |
| 照明 | 白 | |
| ポインタ(照準器) | オレンジ色 | |
| インディケーター | LED インディケーター, ブザー | |
| 寸法 | 38 mm × 38 mm × 19 mm | |
| 質量 | 約40 g | |
| 環境 | IPレベル | IP54 |
| 動作/保存温度 | 動作温度: –20 °C to 50 °C (–4 °F to 122 °F) 保存温度: –40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F) | |
| 湿度 | 5% RH to 95% RH(結露しないこと) | |
| その他 | ソフト | IDMVS(こちら) |
| 規格認証 | CE,RoHS(CE認証はこちら) | |
| 付属品 | 付属品 | USBケーブル 1本 |
| マニュアル | 英語 | こちら |
| 日本語 (準備中) | こちら |
| 焦点距離 | WD mm | FoV mm | 1D 最小 | 2D最小 | |
| H | V | 分解能 | 分解能 | ||
| 3mm | 120 | 91.93 | 68.94 | 0.144 | 0.431 |


番号 | 項目 | 説明 |
1 | ねじ穴 | 設置位置に固定するために使用します。 |
2 | ボタン | 読取りトリガーボタン |
3 | SRケーブル | SR ケーブル コネクタは、電源、I/O、およびシリアル ポートを提供します。 |
4 | インディケーター | デバイスの起動時または操作エラーが発生すると、赤色になります。 ・デバイスがコードを読み取らずに正常に動作している場合は消灯します。 ・デバイスがコードを正しく読み取ると 0.5 秒間緑色に点灯し、デバイスがコードを連続して読み取ると緑色に点灯し、デバイスがコードを読み取らないと 0.5 秒間赤色に点灯します。 |
5 | PWRインディケーター | 電源インジケータです。デバイスの電源オン処理中はインジケータが赤く点灯します。 デバイスの電源がオンになると、インジケータは緑になります。 |
6 | LED照明 | LED光源 |
7 | センサー | イメージセンサー |
8 | 照準ライト | 対象を照準します |
9 | ブザー | 電源がオンになるとブザーが 3 回鳴り、 デバイスが設定コードを正常に読み取ると 2 回鳴り、 デバイスがコードを正常に読み取ると 1 回鳴ります。 |

番号 | 信号 | I/O信号 | 説明 | 色 |
1 | OPTO_OUT0 | ラインOut 3 | 非絶縁出力 | 茶 |
2 | OPTO_IN0 | ラインIn 1 | 非絶縁入力 | 黄 |
3 | GPIO1 | ライン 2 | 入力または出力として設定でき、デフォルトでは入力になります。 | 橙 |
4 | GND | ー | 直流電源 アース | 黒 |
【特長】
・汚れ、欠損、低コントラスト比のコード、および明瞭なDPMコードに対して優れたデコード能力を持って、優れたロバスト性を提供します
・さまざまな種類の1次元コードおよび2次元コードを読み取ります
・デバイスの動作状態を知らせるためにブザーとステータスインジケーターを採用しています
・USB-HID、USB-CDC、RJ45などの複数の出力モードをサポートしています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクト固定式バーコードリーダ 自動フォーカス調整【貸出対象】
0通常価格(税別):75,000円

ミスミ
近距離USBハンディータイプ 白色LED【貸出対象】
0通常価格(税別):28,000円

サンワサプライ
1次元レーザーバーコードリーダー
0通常価格(税別):10,348円

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
取付冶具(LED照明ホルダ)
5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

ミスミ
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
3.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
取付治具(カメラ調整アダプタ)
3通常価格(税別):19,000円

ミスミ
取付ジグ(カメラポジショナー)
0通常価格(税別):15,000円