エレクトロニクス部品技術窓口

第8世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、拡張スロットをバ...
詳細情報を確認する| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
187,320円 ( 206,052円 ) | 19日目 |
202,320円 ( 222,552円 ) | 19日目 |
202,320円 ( 222,552円 ) | 19日目 |
185,200円 ( 203,720円 ) | 19日目 |
200,200円 ( 220,220円 ) | 19日目 |
200,200円 ( 220,220円 ) | 19日目 |
235,160円 ( 258,676円 ) | 30日目 |
250,160円 ( 275,176円 ) | 30日目 |
250,160円 ( 275,176円 ) | 30日目 |
190,760円 ( 209,836円 ) | 30日目 |
205,760円 ( 226,336円 ) | 30日目 |
205,760円 ( 226,336円 ) | 30日目 |
182,320円 ( 200,552円 ) | 19日目 |
197,320円 ( 217,052円 ) | 19日目 |
197,320円 ( 217,052円 ) | 19日目 |
180,200円 ( 198,220円 ) | 19日目 |
195,200円 ( 214,720円 ) | 19日目 |
195,200円 ( 214,720円 ) | 19日目 |
229,570円 ( 252,527円 ) | 30日目 |
244,570円 ( 269,027円 ) | 30日目 |
244,570円 ( 269,027円 ) | 30日目 |
185,760円 ( 204,336円 ) | 30日目 |
200,760円 ( 220,836円 ) | 30日目 |
200,760円 ( 220,836円 ) | 30日目 |
210,290円 ( 231,319円 ) | 30日目 |
225,290円 ( 247,819円 ) | 30日目 |
225,290円 ( 247,819円 ) | 30日目 |
217,080円 ( 238,788円 ) | 30日目 |
232,080円 ( 255,288円 ) | 30日目 |
232,080円 ( 255,288円 ) | 30日目 |
205,290円 ( 225,819円 ) | 30日目 |
220,290円 ( 242,319円 ) | 30日目 |
220,290円 ( 242,319円 ) | 30日目 |
212,080円 ( 233,288円 ) | 30日目 |
227,080円 ( 249,788円 ) | 30日目 |
227,080円 ( 249,788円 ) | 30日目 |
193,530円 ( 212,883円 ) | 19日目 |
208,530円 ( 229,383円 ) | 19日目 |
208,530円 ( 229,383円 ) | 19日目 |
191,410円 ( 210,551円 ) | 19日目 |
206,410円 ( 227,051円 ) | 19日目 |
206,410円 ( 227,051円 ) | 19日目 |
241,370円 ( 265,507円 ) | 30日目 |
256,370円 ( 282,007円 ) | 30日目 |
256,370円 ( 282,007円 ) | 30日目 |
196,970円 ( 216,667円 ) | 30日目 |
211,970円 ( 233,167円 ) | 30日目 |
211,970円 ( 233,167円 ) | 30日目 |
188,530円 ( 207,383円 ) | 19日目 |
203,530円 ( 223,883円 ) | 19日目 |
203,530円 ( 223,883円 ) | 19日目 |
186,410円 ( 205,051円 ) | 19日目 |
201,410円 ( 221,551円 ) | 19日目 |
201,410円 ( 221,551円 ) | 19日目 |
235,780円 ( 259,358円 ) | 30日目 |
250,780円 ( 275,858円 ) | 30日目 |
250,780円 ( 275,858円 ) | 30日目 |
191,970円 ( 211,167円 ) | 30日目 |
206,970円 ( 227,667円 ) | 30日目 |
206,970円 ( 227,667円 ) | 30日目 |
第8世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、拡張スロットをバランスよく備えた省スペースフロアマウントモデル。奥行方向が短く設置しやすいデザイン。
| システム | 型式 | BBC-8330シリーズ | |||||||||||
| CPU【選択】 | 第8世代Core i7 i7-8700 3.20GHz 6Core12Thread | 第8世代Core i3 i3-8100 4.50GHz 4Core4Thread | |||||||||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR4-SDRAM (ECC非対応) DDR4-2666 8Gbit(1024Mx8bit)1.2V | |||||||||||
| 容量 | 8GB/16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)/64GB(16GBx4) | ||||||||||||
| 空き スロット | 8GB:3スロット 16GB・32GB:2スロット 64GB:空きスロットなし | ||||||||||||
| システムドライブ【選択】 | 無 HDD 2TB/HDD 1TB RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB SSD 240GB ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | ||||||||||||
| BIOS | AMI SPI 128Mbit | ||||||||||||
| チップセット | Intel Q370 | ||||||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト PCI (32bit)×2 PCI Express(x16 Gen3) x1 PCI Express(x4 Gen3) x1 | ||||||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | ||||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 sec/min | ||||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | ||||||||||||
| 外形寸法(mm) | 427(W)×427(D)×160(H) | ||||||||||||
| 光学ドライブ 【選択】 | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | ||||||||||||
| 電源 国産400W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||||
| Output Rating | 16A | 16A | 25A | 0.5A | 3A | |||||||||||
| 効率 | 82% | |||||||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | |
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×4 ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | |
| シリアル | 6 | RS-232(9pinピンヘッダ)×6 ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | ||
| USB3.1 | 2 | USB3.1 Gen1(19pinピンヘッダ×1) | ||
| USB2.0 | 1 | USB2.0(9pinピンヘッダ×1) | ||
| 筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 タイプA(4pinメス) | |
| 外部 IOパネル | キーボード マウス | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) | |
| シリアル | 1 | RS-232(D-sub 9pinオス) | ||
| USB3.1 | 4 | USB3.1 タイプA(Gen2×2/Gen1×2) | ||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | ||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||
| デジタル | DVI-D:1920×1200(@60Hz) DP++:4096×2160(@60Hz) | |||
| コネクタ形状 | アナログ | VGA×1 | ||
| デジタル | DVI-I ×1 DP++×1 | |||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | ||
| コントローラチップ | Intel I210AT PCIe | |||
| Intel I219LM | ||||
| ポート | RJ45×2 | |||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps | |||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |
| マイクIN | 3.5φ モノラルミニジャック | |||
| 付属品 | (1) | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | ||
| (2) | OSリカバリディスク 1枚 | |||
| (3) | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):208,000円~

ミスミ
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
0通常価格(税別):198,500円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

エレコム
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
4.8通常価格(税別):1,490円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

エレコム
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
4通常価格(税別):1,490円

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~