エレクトロニクス部品技術窓口

第8世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI ...
詳細情報を確認する| (1) OS | − | (2) CPUタイプ | − | (3) メモリ容量 | − | (4) ストレージ | − | (5) 電源 | − | (6) 光学ドライブ |
| Windows10 IoT Enterprise LTSB2016 64bit多言語版 | Intel(R)Core(TM) i7-8700 (3.20GHz) | DDR4 8GB (8GBx1) | 2TB HDD | 国産400W | DVDスーパーマルチドライブ | |||||
| Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSB 64bit多言語版 | Intel(R)Core(TM) i3-8100 (3.60GHz) | DDR4 16GB (8GBx2) | 1TB HDD | 無 | ||||||
| 無 | DDR4 32GB (16GBx2) | RAID1 2TB HDD | ||||||||
| DDR4 64GB (16GBx2) | RAID1 1TB HDD | |||||||||
| 240GB SSD | ||||||||||
| システム | 型式 | BBC-8330シリーズ | |||||||||||
| CPU【選択】 | 第8世代Core i7 i7-8700 3.20GHz 6Core12Thread | 第8世代Core i3 i3-8100 4.50GHz 4Core4Thread | |||||||||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR4-SDRAM (ECC非対応) DDR4-2666 8Gbit(1024Mx8bit)1.2V | |||||||||||
| 容量 | 8GB/16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)/64GB(16GBx4) | ||||||||||||
| 空き スロット | 8GB:3スロット 16GB・32GB:2スロット 64GB:空きスロットなし | ||||||||||||
| システムドライブ【選択】 | 無 HDD 2TB/HDD 1TB RAID1 HDD 2TB/RAID1 HDD 1TB SSD 240GB ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | ||||||||||||
| BIOS | AMI SPI 128Mbit | ||||||||||||
| チップセット | Intel Q370 | ||||||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト PCI (32bit)×2 PCI Express(x16 Gen3) x1 PCI Express(x4 Gen3) x1 | ||||||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | ||||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 sec/min | ||||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | ||||||||||||
| 外形寸法(mm) | 330(W)×340(D)×136(H) | ||||||||||||
| 光学ドライブ 【選択】 | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | ||||||||||||
| 電源 国産400W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||||
| Output Rating | 16A | 16A | 25A | 0.5A | 3A | |||||||||||
| 効率 | 82% | |||||||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | |
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×4 ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | |
| シリアル | 6 | RS-232(9pinピンヘッダ)×6 ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | ||
| USB3.1 | 2 | USB3.1 Gen1(19pinピンヘッダ×1) | ||
| USB2.0 | 1 | USB2.0(9pinピンヘッダ×1) | ||
| 筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 タイプA(4pinメス) | |
| 外部 IOパネル | キーボード マウス | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) | |
| シリアル | 1 | RS-232(D-sub 9pinオス) | ||
| USB3.1 | 4 | USB3.1 タイプA(Gen2×2/Gen1×2) | ||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | ||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||
| デジタル | DVI-D:1920×1200(@60Hz) DP++:4096×2160(@60Hz) | |||
| コネクタ形状 | アナログ | VGA×1 | ||
| デジタル | DVI-I ×1 DP++×1 | |||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | ||
| コントローラチップ | Intel I210AT PCIe | |||
| Intel I219LM | ||||
| ポート | RJ45×2 | |||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps | |||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |
| マイクIN | 3.5φ モノラルミニジャック | |||
| 付属品 | (1) | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | ||
| (2) | OSリカバリディスク 1枚 | |||
| (3) | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
196,310円 ( 215,941円 ) | 19日目 |
211,310円 ( 232,441円 ) | 19日目 |
211,310円 ( 232,441円 ) | 19日目 |
194,190円 ( 213,609円 ) | 19日目 |
209,190円 ( 230,109円 ) | 19日目 |
209,190円 ( 230,109円 ) | 19日目 |
207,540円 ( 228,294円 ) | 30日目 |
222,540円 ( 244,794円 ) | 30日目 |
222,540円 ( 244,794円 ) | 30日目 |
184,100円 ( 202,510円 ) | 19日目 |
199,100円 ( 219,010円 ) | 19日目 |
199,100円 ( 219,010円 ) | 19日目 |
181,980円 ( 200,178円 ) | 19日目 |
196,980円 ( 216,678円 ) | 19日目 |
196,980円 ( 216,678円 ) | 19日目 |
195,330円 ( 214,863円 ) | 30日目 |
210,330円 ( 231,363円 ) | 30日目 |
210,330円 ( 231,363円 ) | 30日目 |
202,520円 ( 222,772円 ) | 19日目 |
217,520円 ( 239,272円 ) | 19日目 |
217,520円 ( 239,272円 ) | 19日目 |
200,400円 ( 220,440円 ) | 19日目 |
215,400円 ( 236,940円 ) | 19日目 |
215,400円 ( 236,940円 ) | 19日目 |
213,750円 ( 235,125円 ) | 30日目 |
228,750円 ( 251,625円 ) | 30日目 |
228,750円 ( 251,625円 ) | 30日目 |
190,310円 ( 209,341円 ) | 19日目 |
205,310円 ( 225,841円 ) | 19日目 |
205,310円 ( 225,841円 ) | 19日目 |
188,190円 ( 207,009円 ) | 19日目 |
203,190円 ( 223,509円 ) | 19日目 |
203,190円 ( 223,509円 ) | 19日目 |
201,540円 ( 221,694円 ) | 30日目 |
216,540円 ( 238,194円 ) | 30日目 |
216,540円 ( 238,194円 ) | 30日目 |
210,220円 ( 231,242円 ) | 19日目 |
225,220円 ( 247,742円 ) | 19日目 |
225,220円 ( 247,742円 ) | 19日目 |
208,100円 ( 228,910円 ) | 19日目 |
223,100円 ( 245,410円 ) | 19日目 |
223,100円 ( 245,410円 ) | 19日目 |
221,450円 ( 243,595円 ) | 30日目 |
236,450円 ( 260,095円 ) | 30日目 |
236,450円 ( 260,095円 ) | 30日目 |
198,010円 ( 217,811円 ) | 19日目 |
213,010円 ( 234,311円 ) | 19日目 |
213,010円 ( 234,311円 ) | 19日目 |
195,890円 ( 215,479円 ) | 19日目 |
210,890円 ( 231,979円 ) | 19日目 |
210,890円 ( 231,979円 ) | 19日目 |
209,240円 ( 230,164円 ) | 30日目 |
224,240円 ( 246,664円 ) | 30日目 |
224,240円 ( 246,664円 ) | 30日目 |
230,340円 ( 253,374円 ) | 19日目 |
245,340円 ( 269,874円 ) | 19日目 |
245,340円 ( 269,874円 ) | 19日目 |
228,220円 ( 251,042円 ) | 19日目 |
243,220円 ( 267,542円 ) | 19日目 |
243,220円 ( 267,542円 ) | 19日目 |
第8世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えたステンレス筐体モデル。コンパクトかつシンプルで、設置しやすいデザイン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-8320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):208,000円~

ミスミ
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
0通常価格(税別):198,500円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

エレコム
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
4.8通常価格(税別):1,490円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

エレコム
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
4通常価格(税別):1,490円

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~