エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・薄型・取付穴Φ16)

【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・薄型・取付穴Φ16) E-SAC22-T14-2260
  • RoHS対応品あり
通常単価(税別)
288
税込単価
317
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミオリジナルシリーズです。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番:

E-SAC22-T14-2260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-SAC22-T14-2260の仕様・寸法情報

銘板色/文字色
黄/黒
取付穴(mm)
Φ16
仕様
屋内用
適用シリーズ
E-SP16・E-SPS16
材質
樹脂
文字仕様
EMERGENCY STOP
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品情報

規格表

型式取付
穴径
材質規格設置場所銘板色
/文字色
表示文字適用
シリーズ
E-SAC22-T14-2260Φ16樹脂RoHS10屋内黄/黒EMERGENCY STOPE-SP16・E-SPS16

外形図

E-SAC22-T14-2260
【ココが特長】
・E-SP16・E-SPS16シリーズに適合するΦ16スイッチの非常停止文字付銘板です。

型番リスト

表示件数
型番
E-SAC22-T14-2260
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミオリジナルシリーズです。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・薄型・取付穴Φ16)の型番E-SAC22-T14-2260のページです。 型番E-SAC22-T14-2260に関する仕様情報を記載しております。
【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・薄型・取付穴Φ16)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・薄型・取付穴Φ16)
【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・誤操作ガード付き・取付穴Φ16)
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(長角形・文字なし・取付穴Φ22)
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(非常停止用・標準型・取付穴Φ16・Φ30)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形
Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板
メーカーミスミミスミミスミミスミIDECIDEC
通常価格2885208798 -205140 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
銘板色/文字色黄/黒黄/黒黒/シール(メタリック/文字なし)-黒/記名プレート(別売)-
取付穴(mm)Φ16Φ16Φ22---
仕様屋内用屋内用屋内用屋内用--
適用シリーズE-SP16・E-SPS16E-SP16----
材質樹脂樹脂樹脂樹脂--
よく一緒に購入される商品

スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト