エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(長角形・文字なし・取付穴Φ22)

【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(長角形・文字なし・取付穴Φ22) E-SAC22-TS290J-0AA00
  • RoHS対応品あり
通常単価(税別)
87
税込単価
96
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。【ココが...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番:

E-SAC22-TS290J-0AA00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-SAC22-TS290J-0AA00の仕様・寸法情報

銘板色/文字色
黒/シール(メタリック/文字なし)
取付穴(mm)
Φ22
仕様
屋内用
材質
樹脂
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品情報

規格表

型式取付
穴径
材質規格設置場所文字仕様
E-SAC22-TS290J-0AA00Φ22樹脂RoHS10屋内黒/白文字なし
※Φ22スイッチ用銘板
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
スイッチガードΦ22非常停止スイッチ用、誤操作防止当日出荷こちら
Φ16、Φ22ケースタイプ・蓋つき、誤操作防止こちら
スイッチ銘板Φ16、Φ22非常停止スイッチ用こちら
Φ22長角形・文字なしこちら
スイッチ保護Φ22セレクタスイッチ用・防塵こちら
Φ22押しボタン用・防塵こちら
スイッチプラグΦ22取付穴プラグ・丸型こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

E-SAC22-TS290J-0AA00

型番リスト

表示件数
型番
E-SAC22-TS290J-0AA00
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・Φ22スイッチ用銘板
・文字なしタイプ、自由記載可能
・RoHS適合商品

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(長角形・文字なし・取付穴Φ22)の型番E-SAC22-TS290J-0AA00のページです。 型番E-SAC22-TS290J-0AA00に関する仕様情報を記載しております。
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(長角形・文字なし・取付穴Φ22)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(長角形・文字なし・取付穴Φ22)
【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・薄型・取付穴Φ16)
【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・誤操作ガード付き・取付穴Φ16)
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(非常停止用・標準型・取付穴Φ16・Φ30)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形
Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板
メーカーミスミミスミミスミミスミIDECIDEC
通常価格8728852098 -205430 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
銘板色/文字色黒/シール(メタリック/文字なし)黄/黒黄/黒-黒/記名プレート(別売)-
取付穴(mm)Φ22Φ16Φ16---
仕様屋内用屋内用屋内用屋内用--
材質樹脂樹脂樹脂樹脂--

スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト