エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。【ココが...
詳細を確認| 型式 | 取付 穴径 | 材質 | 規格 | 設置場所 | 銘板色/文字色 | 文字仕様 |
| E-SAC16-TS690D | Φ16 | 樹脂 | RoHS10 | 屋内 | 黄/黒 | EMERGENCY STOP |
| E-SAC16-TS690D-0 | 黄/文字なし | 文字なし | ||||
| E-SAC22-TS290D | Φ30 | 黄/黒 | EMERGENCY STOP |
| カテゴリ | スペック | 特徴 | 納期 | 商品リンク |
| スイッチガード | Φ22 | 非常停止スイッチ用、誤操作防止 | 当日出荷 | こちら |
| Φ16、Φ22 | ケースタイプ・蓋つき、誤操作防止 | こちら | ||
| スイッチ銘板 | Φ16、Φ30 | 非常停止スイッチ用 | こちら | |
| Φ22 | 長角形・文字なし | こちら | ||
| スイッチ保護 | Φ22 | セレクタスイッチ用・防塵 | こちら | |
| Φ22 | 押しボタン用・防塵 | こちら | ||
| スイッチプラグ | Φ22 | 取付穴プラグ・丸型 | こちら |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
212円 ( 233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
98円 ( 108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
224円 ( 246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・非常停止スイッチ(Φ16・Φ22)用銘板
・誤操作の注意喚起
・RoHS適合商品
ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。 本製品の「Φ30」表記はメーカー独自のサイズ基準となっており、取付穴径はΦ28.3mm仕様です。 分かりづらい点があり、ご不便をおかけしましたことお詫び申し上げます。 現在は、適合スイッチ情報とあわせて注意文言を商品ページに追記しておりますので、ご選定時の参考としていただけますと幸いです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II
3.5通常価格(税別):270円~

IDEC
Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板
4.5通常価格(税別):302円~

IDEC
Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板
4通常価格(税別):140円~

SUS(エスユーエス)
制御アクセサリ 非常停止シール
4.3通常価格(税別):1,082円~

富士電機機器制御
Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 丸形
0通常価格(税別):472円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(非常停止用・標準型・取付穴Φ16・Φ30)
2通常価格(税別):98円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板
5通常価格(税別):310円~

IDEC
Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板
4.5通常価格(税別):430円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
文字板(AT-200番台)
4.6通常価格(税別):38円~