エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)

【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22) E-SAC22-TS290P
  • RoHS対応品あり
通常単価(税別)
683
税込単価
751
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。【ココが...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番:

E-SAC22-TS290P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-SAC22-TS290Pの仕様・寸法情報

種類
非常停止用スイッチガード
適用
Φ22(取付穴径)
材質
樹脂
黄色
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品情報

規格表

型式取付
穴径
材質規格設置場所
E-SAC22-TS290PΦ22樹脂RoHS10屋内黄色
※Φ22の非常停止スイッチに汎用可能
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
スイッチガードΦ22非常停止スイッチ用、誤操作防止当日出荷こちら
Φ16、Φ22ケースタイプ・蓋つき、誤操作防止こちら
スイッチ銘板Φ16、Φ22非常停止スイッチ用こちら
Φ22長角形・文字なしこちら
スイッチ保護Φ22セレクタスイッチ用・防塵こちら
Φ22押しボタン用・防塵こちら
スイッチプラグΦ22取付穴プラグ・丸型こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

E-SAC22-TS290P


取付イメージ

型番リスト

表示件数
型番
E-SAC22-TS290P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・Φ22の非常停止スイッチに汎用可能
・スイッチの誤操作防止
・RoHS適合商品

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)の型番E-SAC22-TS290Pのページです。 型番E-SAC22-TS290Pに関する仕様情報を記載しております。
【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)
非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード
φ22 コントロールユニットスイッチガード
停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード
制御アクセサリ 非常停止ガード
CSX-GH 非常停止ガード
メーカーミスミオムロンIDECIDECSUS(エスユーエス)日東工業
通常価格6831,042 -320 -1,2101,955 -940
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類非常停止用スイッチガード-----
適用Φ22(取付穴径)-----
材質樹脂-----
黄色-----

スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト