エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ミスミ オリジナル】スイッチ保護カバー セレクタ用 取付穴Φ22

【ミスミ オリジナル】スイッチ保護カバー セレクタ用 取付穴Φ22 E-SAC22-TS290H
  • RoHS対応品あり
通常単価(税別)
518
税込単価
570
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。【ココが...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番:

E-SAC22-TS290H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-SAC22-TS290Hの仕様・寸法情報

種類
スイッチカバー・キャップ・保護カバー
適合機種
セレクタスイッチ
取付穴径
Φ22
透明
幅(mm)
35
奥行(mm)
45
高さ(mm)
27.6
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品情報

規格表

型式取付
穴径
材質規格設置場所用途サイズ(mm)
奥行高さ
E-SAC22-TS290HΦ22樹脂RoHS屋内透明セレクタ354527.6
※Φ22セレクタスイッチ用
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
スイッチガードΦ22非常停止スイッチ用、誤操作防止当日出荷こちら
Φ16、Φ22ケースタイプ・蓋つき、誤操作防止こちら
スイッチ銘板Φ16、Φ22非常停止スイッチ用こちら
Φ22長角形・文字なしこちら
スイッチ保護Φ22セレクタスイッチ用・防塵こちら
Φ22押しボタン用・防塵こちら
スイッチプラグΦ22取付穴プラグ・丸型こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

E-SAC22-TS290H

型番リスト

表示件数
型番
E-SAC22-TS290H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・Φ22セレクタスイッチ用
・誤操作防止、防塵
・RoHS適合商品
・屋外使用・油に不適

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • chemSHERPAの法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】スイッチ保護カバー セレクタ用 取付穴Φ22の型番E-SAC22-TS290Hのページです。 型番E-SAC22-TS290Hに関する仕様情報を記載しております。
【ミスミ オリジナル】スイッチ保護カバー セレクタ用 取付穴Φ22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】スイッチ保護カバー セレクタ用 取付穴Φ22
【ミスミ オリジナル】スイッチ保護キャップ 押しボタン用 取付穴Φ22
【ミスミ オリジナル】スイッチ誤操作防止カバー(取付穴Φ16・Φ22)
トグルスイッチ用防水キャップ
Φ22シリーズ用 保護カバー
開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)
メーカーミスミミスミミスミミスミ富士電機機器制御篠原電機
通常価格518735159 -2,311 -188982 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スイッチカバー・キャップ・保護カバー防水カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバー防水カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー
適合機種セレクタスイッチ押しボタン-トグルスイッチ--
取付穴径Φ22Φ22----
透明透明透明/黒---
幅(mm)35-----

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト