エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

イーサネット対応機器へCAT6/CAT7ケーブルで最大90Wの電力を供給し、同時にデータを通信します。...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | E-IESH-PI-2701MPI-5GT-R | |
| 電源 | 電源 (DC) | 55V |
| 電圧範囲 | 54~57VDC 冗長電源 | |
| 最大消費電流 | 1.726A 54V | |
| 通常電流消費 | 3mA @ 55V | |
| AC 仕様 | メスコネクタ:C13 プラグとコード電流値:>1A ※ACコード、ACアダプタは付属しておりません。 | |
| 基本機能 | 基本機能 | PSE、IEEE 802.3af/at/bt |
| 状態および診断表示 | LED: PoE, PWR | |
| 追加機能 | 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) | ||
| 1000BASE-TX (IEEE 802.3ab) | ||
| 2.5GBASE-T & 5GBASE-T (IEEE 802.3bz) | ||
| Ethernet(RJ45) | インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45 | |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbit/s / 2.5G/5G | |
| 伝送距離 | 100m | |
| チャネル数 | 2 | |
| Ethernet (PoE) | 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100/1000 MBit/s / 2.5G/5G | |
| 伝送距離 | 100 m (トランスミッター/レシーバーの間) | |
| チャネル数 | 1 (RJ45 port) | |
| 動作時の注記 | 4ペア― Mode A MDIX + Mode B MDI | |
| 材質 | ハウジングの材質 | SECC |
| 環境 | 保護等級 | IP40 |
| 寸法 | 84 x 80 x 25 (mm) | |
| 重量 | 0.3KG | |
| 使用周囲温度 | -40~75°C | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40~85 °C | |
| 高度 | 2000m | |
| 許容湿度(動作時) | 10 %~95 % (結露なし) | |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 %~95 % (結露なし) | |
| 衝撃(動作時) | 15g (EN 60068-2-27) | |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6:1g、10-150 Hz | |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 基準B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 基準A | ||
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT burst) 基準B | ||
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(surge) 基準B | ||
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(line noise immunity) 基準A | ||
| EN 61000-6-1 EN 61000-4-8 基準A | ||
| ノイズイミュニティ | 61000-6-2:2019 | |
| ノイズエミッション | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 | |
| MTBF | 4,463,643 hours | |
| マニュアル | 日本語 | 日本語PDF |
| 英語 | English PDF | |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

ミスミ
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):23,800円~

バッファロー
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS
5通常価格(税別):6,501円