エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

非PoEスイッチからデータと電力を同時に展開し、PDデバイスへ送電可能。PoE+30Wに準拠し、DC1...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | E-IESH-PI-1501G-R | |
| 電源 | 電源 (DC) | 24V & 48V |
| 電圧範囲 | 12-55VDC 冗長電源 | |
| 接続 | 取り外し可能 4PIN端子台 | |
| 最大消費電流 | 2.7 A (DC 12V) | |
| 通常電流消費 | 62.5mA (DC 48V) | |
| 基本機能 | PSE、IEEE 802.3af/at | |
| 接続電線サイズ AWG | 18-20AWG | |
| 基本機能 | 基本機能 | IEEE 802.3af/at compliant PoE, Max. PoE パワーバジェット 30W |
| 低電圧誤動作防止機能 | ||
| 状態および診断表示 | LED: PWR , PoE | |
| 追加機能 | PoE アプリケーションの自動検出と分類 | |
| PoEの過電流保護 | ||
| Ethernet(RJ45) | インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45 | |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーション | |
| 通信速度 | 10/100/1000BASE-T | |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet | |
| 伝送距離 | 100m | |
| 通信ケーブル | 10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) | |
| 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) | ||
| 1000Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5/5E cable; EIA/TIA-568 100-ohm (100m) | ||
| Ethernet (PoE) | 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100/1000 MBit/s | |
| 伝送手段 | Ethernet RJ45 | |
| 伝送距離 | 100m | |
| チャネル数 | 1 | |
| 動作時の注記 | V+, V+, V-, V-, for pin 1, 2, 3, 6 (End-span, Mode A) & pin 4, 5, 7, 8 (Mid-span, Mode B) | |
| 材質 | ハウジングの材質 | スチール |
| 環境 | 保護等級 | IP30 |
| 寸法 | 26 x 95 x 75 mm | |
| 重量 | 0.276 kg (0.60 lb) | |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 65 °C | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C | |
| 高度 | 2000 m (最大) | |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) | |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) | |
| 衝撃(動作時) | EN 60068-2-27 | |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6 | |
| Free fall:IEC 60068-2-32 | ||
| EMC指令に適合 | CE EN55032/EN61000-6-4 Class A | |
| CE EN55035/EN61000-6-2 Class A | ||
| EN 61000-3-2: 2014 | ||
| EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021 | ||
| EN 61000-3-3: 2013 + A2: 2021 | ||
| IEC61000-4-2 (ESD) | ||
| IEC61000-4-3 (RS) | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | ||
| IEC61000-4-5 (Surge) | ||
| IEC61000-4-6 (CS) | ||
| IEC61000-4-8 (Magnetic Field) | ||
| IEC 61000-4-11: 2020 | ||
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 | |
| 電磁適合性 | EMC Directive 2014/30/EU | |
| ノイズエミッション | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 | |
| MTBF 時間 | 2,516,532 (Telcordia SR-332, Issue 3, GB, 25°C) | |
| マニュアル | 日本語 | 日本語PDF |
| 英語 | English PDF | |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):23,800円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

Planet Technology
産業用イーサネットスイッチングハブ
0通常価格(税別):9,090円~