17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外径 φ(mm)

    ~mm
  • 適合電線外径 φ(mm)

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ

【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ
通常単価(税別)
392420
税込単価
431462
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。【ココが...

詳細を確認
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像はイメージとなります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式--全長
E-SPTU-10ST-B-10
単位:mm
型式全長(m)外径
D
肉厚
T
ピッチ
P
適合電線外径
(Φ)
重量
(g/m)
E-SPTU-10STB
(黒)
1030.54.71.5~105.4
E-SPTU-25ST60.67.44~2513.6
関連カテゴリ「おすすめ」ラインナップ
カテゴリスペック特徴納期商品リンク
結束バンド標準型耐候性タイプ当日出荷こちら
ケーブルグランドPGネジ防水性・難燃性こちら
Mネジこちら
PFネジこちら
PGネジ(ケーブル保護ガイド付き)こちら
驚くほど低価格!ミスミオリジナル 電気系新商品続々登場!
詳細はこちら

外形図

*生産時の寸法

仕様

材質ポリエチレン
参考使用温度範囲ー10℃〜+70℃
包装ビニール袋

型番リスト

表示件数

外径 φ

(mm)

適合電線外径 φ

(mm)

厚み

(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
3
1.5~10
0.5
4.7
1個
6
4~25
0.6
7.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・高作業性、後付け可
・再使用可※高復元力
・スリットから電線の分枝可
・ハロゲンフリー

ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像はイメージとなります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ
ヘララップ(ポリプロピレン 難燃グレード)
メタルコンテント・ヘララップ(金属検出機用・標準)【25m/1巻】
シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ)
メーカーミスミミスミミスミヘラマンタイトンヘラマンタイトンミスミ
通常価格392-683 -5,774 -22,869 -17,860 -15,330 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ナチュラルグレーグレー
材質ポリエチレンポリプロピレンふっ素樹脂 UL94V-0ポリプロピレンポリプロピレン・鉄系成分ポリプロピレン
商品タイプその他その他その他その他その他その他
使用温度範囲(℃)-10~+70-40~105-270~260-40~85-60~100-20~80
全長(m)102----
よく一緒に購入される商品

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト