17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

【クリーン洗浄品】電縫薄肉パイプ

【クリーン洗浄品】電縫薄肉パイプ
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目~6日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • アルミ材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

SL-PIPD
SH-PIPD

【クリーン洗浄品】電縫薄肉パイプ:関連画像
SL-PIPA
SH-PIPA


*D5~20:C0.5、D25~30:C1.0
Typeパイプ種類[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PIPD電縫管SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PIPD精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PIPA引抜材A6063脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PIPA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]SL-PIPA・SH-PIPAは、D≧10より、押し出し材となります。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
■ D寸公差 ■ L寸公差 ■t公差
DPIPD 以上以下公差 SL-PIPA・SH-PIPA(A6063)
2〜6±0.1 1030±0.2 t公差 
8〜30±0.2 31120±0.3 1.0~1.5±0.27 
   121400±0.5 1.6~2.0±0.30 
   4011000±0.8 2.1~±0.35 

規格表

型式L
SL-PIPD8450
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L¥基準単価
TypeD指定1mm単位SL-PIPDSH-PIPD
 L10〜100L101〜200L201〜400L401〜600L601〜800L10〜100L101〜200L201〜400L401〜600L601〜800
SL-PIPD210〜8001,2901,5301,6402,1102,2501,7902,1302,6003,6103,750
SH-PIPD31,2901,5301,6402,1102,2501,7902,1302,6003,6103,750
 41,3301,5701,7802,2602,4501,8302,1702,7403,7603,950
 51,4001,6601,8502,3302,5401,9002,2602,8103,8304,040
 61,4601,7401,9202,4302,5701,9602,3402,8803,9304,070
 81,6101,8902,1502,7302,9102,1102,4903,1104,2304,410
 101,6601,9602,2402,8003,0002,1602,5603,2004,3004,500
 121,7602,0302,2902,8803,0202,2602,6303,2504,3804,520
 151,8302,1302,3802,9503,1202,3302,7303,3404,4504,620
 161,6902,0002,2402,7903,0102,1902,6003,2004,2904,510
 201,8802,2102,4402,9703,2002,3802,8103,4004,4704,700
 251,9002,4302,5303,1003,2602,4003,0303,4904,6004,760
 302,1902,4602,5703,2403,3802,6903,0603,5304,7404,880
型式Lt¥基準単価¥基準単価
TypeD SL-PIPASH-PIPA
指定1mm単位L10〜100L101〜200L201〜400L401〜600L601〜800L10〜100L101〜200L201〜400L401〜600L601〜800
SL-PIPA
SH-PIPA
510〜25011,3002,9203,090--1,8004,1704,340--
610〜5001,3002,9203,0903,780-1,8004,1704,3405,280-
81,3202,9203,1203,820-1,8204,1704,3705,320-
101,3202,9303,1403,830-1,8204,1804,3905,330-
1210〜90011,3202,9303,1403,8304,0501,8204,1804,3905,3305,550
131.51,3302,9603,1903,9304,1501,8304,2104,4405,4305,650
151.51,3502,9703,2303,9804,2401,8504,2204,4805,4805,740
1621,3502,9903,2304,0004,2601,8504,2404,4805,5005,760
2010〜100011,3603,0403,3304,1404,4401,8604,2904,5805,6405,940
2521,4003,1203,5004,3804,7701,9004,3704,7505,8806,270
3021,4903,2603,8004,8305,3801,9904,5105,0506,3306,880
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□) ※ステンレス材質品はアルカリ系温純水洗浄を行う場合もございます。清浄度に変更はございません。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d・V

(φ)

長さ L

(mm)

材質

製造方法

肉厚 t

(mm)

洗浄方法

D寸公差

(mm)

L寸公差

切断面面取り

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
5
3
10 ~ 250
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
精密洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~:±0.5
0.5
A6063
なし
10
1個
6
4
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
精密洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
8
6
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
10
8
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
12
10
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
13
10
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1.5
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
15
12
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1.5
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
16
12
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
20
18
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
25
21
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
A6063
なし
10
1個
30
26
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
精密洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
A6063
なし
10
1個
2
1
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
3
2
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
4
3
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
5
4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
6
5
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
8
7
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
10
9
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
12
11
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
15
14
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
16
15
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
20
19
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
25
24
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
30
29
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
精密洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
5
3
10 ~ 250
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
脱脂洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~:±0.5
0.5
A6063
なし
10
1個
6
4
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
脱脂洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
8
6
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
10
8
10 ~ 500
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
12
10
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
13
10
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1.5
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
15
12
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
1.5
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
16
12
10 ~ 900
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
20
18
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
1
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.5
A6063
なし
10
1個
25
21
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
A6063
なし
10
1個
30
26
10 ~ 1000
[アルミ合金] A6063
シームレス
2
脱脂洗浄
±0.4
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
1.0
A6063
なし
10
1個
2
1
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
3
2
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
4
3
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
5
4
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
6
5
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.1
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
8
7
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
10
9
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
12
11
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
15
14
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
16
15
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
20
19
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
25
24
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
30
29
10 ~ 1000
[ステンレス鋼] SUS304
溶接
0.5
脱脂洗浄
±0.2
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
0.2以下
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • アルミ材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%15%お見積り
出荷日通常

納期

●SL-PIPA・SH-PIPA
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●SL-PIPD・SH-PIPD
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

【クリーン洗浄品】電縫薄肉パイプ:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】電縫薄肉パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】電縫薄肉パイプ
【クリーン洗浄品】薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ
【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ
【クリーン洗浄品】肉厚選択ステンレスパイプ
【クリーン洗浄品】内径選択スチールパイプ
【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日5日目〜8日目〜5日目〜5日目6日目6日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
表面処理なしなしなしなし無電解ニッケルメッキなし
仕上方法引抜き研磨(1.6μm)研磨(1.6μm)引抜き引抜き研磨(1.6μm)
ねじ加工なしなしなしなしなし-
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング