17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長さ L(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル

通常単価(税別)
370460
税込単価
407506
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

EE-1001シリーズのコネクタ対応。信頼の接続ケーブルが即納。

  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
C-MSX67CBL-2M
C-MSX67CBL-3M


規格表
注文例 型番
 C-MSX67CBL-2M
 
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番芯数CN1CN2ケーブル定格電圧導体の断面積被覆の材質L(ケーブル長さ)対応機種¥基準単価
C-MSX67CBL-2M4メス切落とし剥出し30VAWG28PVC2mC-MSX67□□370
C-MSX67CBL-3M3m460
●当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。
製品比較情報
■当社類似品との比較
型式当社類似品
FPCN14A-C□
本商品
C-MSX67CBL-□M
ケーブル長さ1m~5m2m~3m
定格電圧30V 30V
皮膜材質PVC PVC
対応センサFPM□65C-MSX67□□
使用方法
■接続ケーブルの挿し抜き方法

①コネクタ端子がセンサフックにロックされるまで、
接続ケーブルをセンサに直接挿入します。

②引き抜くときは、コネクタ端子がフックから外れる
ように十分な力を加え、引き抜いてください。

使用方法
 

注意事項:挿し抜くときは、端子やケーブルを持た
ずコネクタをしっかり持ってください。
接触不良の原因となります。

  使用方法
商品特長
注意:使用しているケーブル(入光時ONまたは遮光時ON)のみを接続してく
ださい。使用しない出力線は必ず絶縁処理をしてください。
注意・禁止事項
・ケーブルを挿し抜く際は必ず、コネクタをしっかり持ってください(端子やケーブルを持つと破損や接触不良の原因となります。)
・溝形マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式C-MSX67□□と組み合わせてご使用ください。
関連商品
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式 マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式 マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
関連商品 関連商品 関連商品
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目~(在庫品) 標準納期:1日目~(在庫品)
1個あたり単価:430円~ 1個あたり単価:490円~ 1個あたり単価:490円~


型番リスト

表示件数

ケーブル長さ L

(m)

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EE-1001シリーズのコネクタ対応。信頼の接続ケーブルが即納。

ご注意

  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル
マイクロフォトセンサ用小ねじ
【クリーン洗浄品】マイクロフォトセンサ用小ねじ
限定反射型マイクロフォトセンサ PM2シリーズ用コネクタ
コネクタ付ケーブル
センサブラケット シングルプレート マイクロフォトセンサ用 オフセットタイプ
メーカーミスミミスミミスミPanasonicPanasonic岩田製作所
通常価格370-230 --193 -748 -629
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
種類コネクタ・ケーブルその他その他コネクタ・ケーブルコネクタ・ケーブルブラケット
種類詳細接続ケーブルフォトセンサ用小ねじフォトセンサ用小ねじ---
芯数4-----
CN1メス-----
CN2切落とし剥出し-----

マイクロフォトセンサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング