17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源(DINレール取付金具) ESP11シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ESP11-DIN1

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スイッチング電源ESP11シリーズ用DINレール取付金具

指定中の仕様・寸法情報

DINレール金具(適合スイッチング電源)
ESP11-30
寸法 高さ(mm)
81.5
寸法 幅(mm)
42.5
寸法 奥行(mm)
120.9
取付金具
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト