エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

M8コネクタの脱着のみでセンサー・アクチュエーターの配線を集約し、配線作業の作業性、安全性、メンテ性向...
詳細を確認| 製品型番 | MKCB-M8-4K3P-10.0PVC | MKCB-M8-4K3N-10.0PVC | MKCB-M8-8K3P-10.0PVC | MKCB-M8-8K3N-10.0PVC | |
| コネクタ 仕様 | ポート数 | 4 | 8 | ||
| IOタイプ (ポート毎) | 1 | ||||
| PIN数 | 3 | ||||
| コモン | PNP | NPN | PNP | NPN | |
| ケーブル 仕様 | ケーブル種類 | PVCケーブル | |||
| ケーブル色 | グレー | ||||
| ケーブル長さ (m) | 10 | ||||
| 芯 数 | 6芯 4*0.25mm²(信号) 2*0.5mm²(電源) | 10芯 8*0.25mm²(信号) 2*0.5mm²(電源) | |||
| 定格電圧 | DC24V~30V | ||||
| 定格電流 | 2A/ポート 12A/電源 | ||||
| 接触抵抗 | ≤3mΩ | ||||
| LED表示灯 | 黄(Signal) 緑(Power) | ||||
| 挿抜回数 | >100回 | ||||
| 保護等級 | IP65(正しく接続の場合) | ||||
| 動作温度 | -20℃~85℃ | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,000円6,750円 ( 7,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,000円4,950円 ( 5,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,000円8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,000円5,500円 ( 6,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~