17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • コネクタ詳細

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コネクタ中継ボックス

コネクタ中継ボックス
通常単価(税別)
9,00011,000特別価格
税込単価
9,90012,100特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

M12コネクタの脱着のみでセンサー・アクチュエーターの配線を集約し、配線作業の作業性、安全性、メンテ性...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

コネクタ詳細

最小発注数量
125.4
55
47.8
NPN
1個
115
53
52.5
PNP
1個
175.4
55
47.8
NPN
1個
175.4
55
47.8
PNP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0004,950
( 5,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,0004,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

M12コネクタの脱着のみでセンサー・アクチュエーターの配線を集約し、配線作業の作業性、安全性、メンテ性向上を実現。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

・センサーなどのデバイス側への接続はM8コネクタ同士の挿抜のみで実現可能。
・配線作業の工数、配線ミス共に削減することで作業性、安全性の向上。
・LED表示にて容易に電源、信号の状態を確認。
・本体側への接続は組立式の為、既存のケーブルが継続使用可能。
・IP65準拠、耐環境に優れた筐体。

 

外形図

■M12コネクタ4ポート(PNP)
MKCB-M12-4K5P-DZP 

■M12コネクタ4ポート(NPN)
MKCB-M12-4K5N-DZP






  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コネクタ中継ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ中継ボックス
ケーブル中継ユニット FA1シリーズ
DCユニット用中継端子台 FA1シリーズ(スプリングクランプ端子タイプ )
中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 中継コネクタ端子台
サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)
メーカーミスミ三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミ
通常価格9,000-2,630 -3,140 -4,6724,9304,694 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
コネクタその他MILコネクタその他MDRコネクタその他その他
端子台ネジその他その他その他M3-M3
端子台クランプその他その他その他-バネ-
取付方法その他DINレール付DINレール付DINレール/直付けDINレール付DINレール/直付け
インターフェイス3M12-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト