エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
![CAT6A STP(より線・二重シールド)可動用 高屈曲 自由長 LANケーブル NWC6A-STP2-YSFD-BK-[0.2-40/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110410397349/110410397349_20250926081701.jpg)




【特長】・屈曲試験(摺動試験・捻回試験)1,000万回達成・10G BASE対応 カテゴリ6Aイーサネ...
詳細を確認| 型番 | NWC6A-STP2-YSFD-BK-長さ シリーズ | 結線図 | ストレート結線(T568B) | |||
| 準拠規格 | IEEE802.3 10GBASE-T ANSI/TIA/EIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1 | ![]() | ||||
| カテゴリ | CAT6A | |||||
| 結線タイプ | ストレート | |||||
| RoHS | 対応 | |||||
| PoE | IEEE 802.3bt | |||||
| ケーブル仕様 | 型番 | EG6A-B-PV-BK-26-4P | ||||
| 構成 | SF/UTP(二重シールド) | |||||
| 導体 | より線 | 外形図 | ![]() | |||
| 導体サイズ | AWG26 | |||||
| 外径 | 7.0mm | |||||
| 最小曲げ半径(固定時) | ケーブル外径×5倍 | |||||
| 最小曲げ半径(可動時) | ケーブル外径×10倍 | |||||
| 使用温度範囲 | -40℃~+80℃ | 公差 | 最長 | ~1m 未満 +30mm 1~4m 未満 +50mm 4m 以上 +3% | ||
| 施工温度範囲 | -20℃~+60℃ | |||||
| 保管温度範囲 | -20℃~+60℃ | |||||
| 保管湿度条件 | 75%RH以下 | 最短 | 全長と同じ | |||
| 定格電圧 | 30V / 80℃ | プラグ | 型番 | (ミスミオリジナル/非売品) | ||
| 定格電流 | 2.5A (for single wire) | 材質 | ハウジング | ポリカーボネート(UL94V-2) | ||
| UL style | UL 758 style 20276 | シールド | 黄銅 | |||
| 外被 | 難燃PVC | コンタクト | 銅合金 | |||
| 難燃性 | IEC60332-1/VW-1 | 使用温度範囲 | -25℃~+75℃ | |||
| 耐油(IRM 902) | 70℃x4h (JIS 3005 TYPE A) | 重量 | 2.1g/個 | |||
| 耐候 | UL1581 | 保証挿抜回数 | 750回 | |||
| 重量 | 60.0g/m(コネクタ部分除く) | ケーブル断面図 | ![]() | |||
| ケーブル特性 (20℃) | 導体抵抗 | 14.8Ω/100m 以下 | ||||
| 導体抵抗不平衡 | 4% 以下 | |||||
| 絶縁抵抗 | 5,000MΩ.km 以上 | |||||
| 耐電圧 | DC 1KV / 1分 | |||||
| 静電容量 | 5.6nF/100m (at 1KHz) | |||||
| 静電容量不平衡 | 330pF / 100m 以下 (at 1KHz) | |||||
| 特性インピーダンス | 100±15Ω (at 100MHz) | |||||
| 伝搬遅延時間 (1-100MHz) | (534+36/√f)+(4*2.5)ns/45m 以下 (at 1-100MHz) | |||||
| 伝搬遅延時間差 | 50 ns/45m 以下 (at 1-100MHz) | |||||
| 項目 | 挿入損失 | 反射減衰量 | 近端漏話 減衰量 | 電力和 近端漏話減衰量 | 遠端減衰対 漏話比 | 電力和 遠端減衰対漏話比 |
| Insertion Loss | Return Loss | NEXT | PSNEXT | ACRF | PSACRF | |
| 周波数(MHz) | dB以下/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m |
| 1 | 2.3 | 19.0 | 65.0 | 62.0 | 63.3 | 60.3 |
| 4 | 4.2 | 19.0 | 63.0 | 60.5 | 51.2 | 48.2 |
| 8 | 5.8 | 19.0 | 58.2 | 55.6 | 45.2 | 42.2 |
| 10 | 6.5 | 19.0 | 56.6 | 54.0 | 43.3 | 40.3 |
| 16 | 8.2 | 18.0 | 53.2 | 50.6 | 39.2 | 36.2 |
| 20 | 9.2 | 17.5 | 51.6 | 49.0 | 37.2 | 34.2 |
| 25 | 10.2 | 17.0 | 50.0 | 47.3 | 35.3 | 32.3 |
| 31.25 | 11.5 | 16.5 | 48.4 | 45.7 | 33.4 | 30.4 |
| 62.5 | 16.4 | 14.0 | 43.4 | 40.6 | 27.3 | 24.3 |
| 100 | 20.9 | 12.0 | 39.9 | 37.1 | 23.3 | 20.3 |
| 200 | 30.1 | 9.0 | 34.8 | 31.9 | 17.2 | 14.2 |
| 250 | 33.9 | 8.0 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 |
| 300 | 37.4 | 7.2 | 31.7 | 28.8 | 13.7 | 10.7 |
| 400 | 43.7 | 6.0 | 28.7 | 25.8 | 11.2 | 8.2 |
| 500 | 49.3 | 6.0 | 26.1 | 23.2 | 9.3 | 6.3 |
| テスト結果 | 1,000万回以上 | 100万回 | 1,000万回 |
![]() | | ![]() | |
| テスト種類 | ケーブルベア | ±90°左右屈曲 | 水平±180°捻回 |
| テスト条件 | ・ 移動距離 : 600mm ・ 摺動速度 : 70回/分 ・ 曲げ半径 : 仕上外径の7.1倍 | ・ 屈曲速度 : 60回/分 ・ 曲げ半径 : 仕上外径の6.4倍 | ・ 捻回速度 : 60回/分 ・ サンプル長 : 500mm |
【特長】
・屈曲試験(摺動試験・捻回試験)1,000万回達成
・10G BASE対応 カテゴリ6Aイーサネットケーブルです
・2重シールド構造で、FA環境でのノイズ対策に適しています
・フリー長で、最短0.2m~最長40mまで、0.1mごとに長さを指定可能
・屈曲性能を有しており柔らかいケーブルなので、取り回しも容易
・ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性、耐油性、対候性等、耐環境性を有しています
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です
一本単位:価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
| シリーズ名称 | シールド | 仕様 | 色 | 型番 | 指定長(m) |
| NWC6A (カテゴリ6A) | STP2 (二重シールド) | YSFD (より線・ストレート結線・高屈曲) | BK (黒) | NWC6A-STP2-YSFD-BK | 0.2~40 (0.1m毎に指定可能) |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
4.7通常価格(税別):450円~