エレクトロニクス部品技術窓口

スキントップMSは、各種の機器装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多く...
詳細を確認| 型番 | 形状 | 使用ケーブル外径 | ネジ規格 | 材質 | 種類 | ネジサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS21 | 一体型 | 11~18mm | PGネジ | 金属 | ケーブルグランド | PG21 |
| MS29 | 一体型 | 16~25mm | PGネジ | 金属 | ケーブルグランド | PG29 |
| MS9 | 一体型 | 3~8mm | PGネジ | 金属 | ケーブルグランド | PG9 |
| MS7 | 一体型 | 2~6.5mm | PGネジ | 金属 | ケーブルグランド | PG7 |
| MS16 | 一体型 | 8~14mm | PGネジ | 金属 | ケーブルグランド | PG16 |
スキントップMSは、各種の機器装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
【特長】
・プラスチック製クランプ部による確実なケーブル固定。
・ケーブル適合径が広いため、ストック低減に貢献。
・防水保護等級IP68
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~