エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS

【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し

型番:

KU1110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KU1110の仕様・寸法情報

種類
OAタップ
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

型番リスト

表示件数
型番
KU1110
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,443
( 2,687 )
3日目

詳細情報

基本情報

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25〜3.5mm²やVVF1.6〜2.0mm等、各種電線に対応しています。
電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。

製品仕様

型番種類適用電線電線接続方式適用圧着端子本体難燃性
KU1110OAタップOA白色OAVCT 2mm2、3.5mm2圧着端子式R2-4、R3.5-4UL94 V-0

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無しの型番KU1110のページです。 型番KU1110に関する仕様情報を記載しております。
【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【アメリカン電機】マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し
マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット
引掛OAタップ2個口コード無
OAタップ用マグネット
ブランクキャップ(引掛形用)
電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)
メーカーミスミミスミアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機サンワサプライ
通常価格2,4438,0842,8561,082 -727768
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類OAタップOAタップOAタップマグネットキャップ・プラグカバー・ブランクチップ電源コード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト