エレクトロニクス部品技術窓口





屈曲試験(摺動試験)1,500万回を実現!CClink IE対応シールド付きCAT5eギガビットイーサ...
詳細を確認| シリーズ名称 | 結線タイプ | 色 | タイプ別型式 | 指定長(m) |
| NWKEG5E | STP ストレート | BK(黒) | NWKEG5E-STP-BK | 0.2~45 0.1毎に指定可能 |
| STPC クロス | NWKEG5E-STPC-BK |
| ケーブル規格 | ブランド | ミスミ | ケーブル特性 | 摺動屈曲※ | 1,500万回(R=50mm、L=0.6mm) | |
| ケーブル型番 | EG5E-B-PV-BK-26-4P | 特性インピーダンス | 100±15Ω(at 100MHz) | |||
| 導体 | より線 | 減衰量(20℃ | 24dB/45m以下(at 100MHz) | |||
| シース色 | 黒 | PSNEXT | 27.1dB以上(at 100MHz) | |||
| 外径 | 6.5mm±0.30mm | 外形図 | ![]() | |||
| シールド | 遮蔽テープ + 編組 | |||||
| 導体サイズ x 対数 | AWG26 x4P (30/0.08) | |||||
| 外被素材 | 難燃・耐油・PVC | |||||
| 使用温度範囲 | -20~60℃(UL758) | 結線図 | ![]() | |||
| 最小曲げ半径 | R=41mm | |||||
| 重量 | 52g/m | |||||
| コネクタ規格 | ブランド | 日本製線 | ||||
| コネクタ型番 | NSP524-S | |||||
| 規格 | CAT5e | |||||
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |||||
| 重量 | 2.3g/個 | |||||
| 公差 | 最長 | ~1m未満 | +30mm | |||
| 1~4m未満 | +50mm | |||||
| 4m以上 | +3% | |||||
| 最短 | 指定長と同じ | |||||
データは参考値であり保証値ではございません。
| テスト結果 | 1,500万回以上 | 120万回以上 | 1,000万回 |
![]() | | ![]() | |
| テスト種類 | ケーブルベア | ±90°左右屈曲 | 水平±180°捻回 |
| テスト条件 | ・ 移動距離 : 600mm ・ 摺動速度 : 70回/分 ・ 曲げ半径 : 仕上外径の7.7倍 | ・ 曲げ角度 : ±90度 ・ 屈曲速度 : 60回/分 ・ 重量 : 300g | ・ 捻回速度 : 60回/分 ・ サンプル長 : 500mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
屈曲試験(摺動試験)1,500万回を実現!CClink IE対応シールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で、最短0.2m~最長45mまで、0.1mごとに長さを指定可能。2重シールド構造でFA環境でのノイズ対策に貢献します。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。ケーブルは、UL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)で、UL VW-1の難燃性 耐油性、耐ノイズ性など耐環境性を有しています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
5
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~