エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





・省スペース省工数プッシュイン接続(Push-In Design)端子台です。・プッシュイン結線の3....
詳細を確認
型番 | コネクタ 芯数 | 端子台 極数 | 適用圧着端子(別売) |
| MWS-M20-PT20 | 20 | 20 | フェルール(棒端子) AI□-10□(こちら) 電線断面積:0.25~0.75mm2 参考型番) AI0.34-10TQ 導電部の長さ:10~12mm フェルール用圧着工具 CRIMPFOX-6(こちら) |
| MWS-M34-PT34 | 34 | 34 | |
| MWS-M40-PT40 | 40 | 40 |
| 定格電圧 | AC/DC 125V |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC300V 60S |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ |
| 適用電線サイズ | AWG28~AWG16 |
| 周囲温度範囲 | -40~+105℃(氷結または結露無きこと) |
| コネクタ | MIL規格準拠 | 3M製 |
| 端子台 | 端子間ピッチ | 3.5mm |
| 電線剥き長 | 10mm | |
| 規格 | cUL、VDE |
| プリント基板 | ガラスエポキシ |
| ケース | PC(グレー) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,782円 ( 1,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,424円 ( 2,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,630円 ( 2,893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
・省スペース省工数プッシュイン接続(Push-In Design)端子台です。
・プッシュイン結線の3.5㎜ピッチ端子台で、40極、34極、20極の3種をラインナップしております。
・上位接続は、MILコネクタ40芯、34芯、20芯です。
・35㎜DINレールに簡単に取り付けられます。
■プッシュイン接続端子台シリーズ■
プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極
プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

ミスミ
M12コネクタ中継ブロックケーブル付き型
0通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~