エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



ロボットケーブルに定評のある、大電製 ケーブルを採用。80μ素線の導体にて、屈曲試験(摺動試験)1,0...
詳細を確認| シリーズ名称 | シールドタイプ | ブーツ色 | タイプ別型式 | 指定長(m) |
| NWKD5ER | STP 2重シールド (遮蔽テープ+編組遮蔽) | BL (青) | NWKD5ER-STP-BL | 0.2~45 0.1m毎に指定可能 |
| SB (水色) | NWKD5ER-STP-SB | |||
| GY (灰) | NWKD5ER-STP-GY | |||
| BK (黒) | NWKD5ER-STP-BK | |||
| WH (白) | NWKD5ER-STP-WH | |||
| RD (赤) | NWKD5ER-STP-RD | |||
| OR (オレンジ) | NWKD5ER-STP-OR | |||
| YL (黄色) | NWKD5ER-STP-YL | |||
| GN (緑) | NWKD5ER-STP-GN |
| ケーブル規格 | ブランド | 大電 | ケーブル特性 | 屈曲性※ | U字 | 1,000万回(R=38mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル型番 | RM-CAT5E(20276) #26X4P | 屈曲 | 200万回(R=40mm) | ||||
| 導体 | より線 | 捻回 | 1,000万回(±180°、 L=300mm) | ||||
| シース色 | 黒 | 特性インピーダンス | 85~115Ω’(at 1~100MHz) | ||||
| 外径 | 6.8mm | 減衰量(20℃) | 22dB/45m以下(at 100MHz) | ||||
| シールド | 遮蔽テープ + 編組 | PSNEXT | 32.3dB以上(at 100MHz) | ||||
| 導体サイズ x 対数 | AWG26 x4P (33/0.08) | 外形図 | ![]() | ||||
| 外被素材 | 難燃・耐油・滑製PVC | ||||||
| 使用温度範囲 | 0~80℃ | ||||||
| 最小曲げ半径 | R=41mm | ||||||
| 重量 | 55g/m | 結線図 | ![]() ※1,3,5,7pinについて、 実際は白線ですが、識別しやすいようマーブル線で表示しています | ||||
| コネクタ規格 | ブランド | 日本製線 | |||||
| コネクタ型番 | NSP524-S | ||||||
| 規格 | CAT5e | ||||||
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | ||||||
| 重量 | 2.3g/個 | ||||||
| 規格 | UL94V-0 | ||||||
| 公差 | 最長 | ~1m未満 | +30mm | ||||
| 1~4m未満 | +50mm | ||||||
| 4m以上 | +3% | ||||||
| 最短 | 指定長と同じ | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ロボットケーブルに定評のある、大電製 ケーブルを採用。80μ素線の導体にて、屈曲試験(摺動試験)1,000万回をクリアした、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)対応のCAT5eケーブル。また、遮蔽テープ+編組遮蔽の2重シールド構造によりノイズを低減。ケーブルはUL規格対応(AWM 20276 80℃ 30V)によりUL VW-1の難燃性を保有し、 耐油性にも優れる。0.2~45mまで、0.1m毎に指定可能で、ブーツ色も10色をご用意。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用、ツメ部にもカバーがある安心設計。全品FLUKEチャネルリンク試験合格品。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
5
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~