エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転 DPAM-LDA06-112
通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

●壁面取付に対応●折りたたみ可能、80-400mm●VESA規格対応(75×75、100×100)

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部VESAマウントに凹みがあり、取付に必要なスペースが狭く十分に取れず、取付できない場合がございます。選定時には必ずモニタ側の寸法をご確認ください。
詳細を確認

型番:

DPAM-LDA06-112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPAM-LDA06-112の仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
壁面固定
アーム可動方向
水平
対応ディスプレイサイズ
[~32インチ] 13~27インチ
耐荷重(Kg)
[10~20kg] 15
取付方法(モニタ)
VESA75/VESA100
首振り・回転
取付対応
13"-27"
首振り方向
左右180°、上下±15°、回転360°
材質
アルミニウム
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

型式可動長さ材質重量(kg)
首振部アーム部
左右上下回転
DPAM-LDA06-112180°-15°~ +15°360度外形図
参照
80-400mmアルミニウム
表面処理:粉体塗装
1.4
本商品は関節部分を外してご使用いただくことはできない商品でございます。
各関節を完全固定などはできないとの事でございました。 軽く触られても動かない程度の硬さとなります

壁取付けの寸法:






W-Aねじサイズ:ST6.3×55mm

型番リスト

表示件数
型番
DPAM-LDA06-112
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

●壁面取付に対応
●折りたたみ可能、80-400mm
●VESA規格対応(75×75、100×100)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部VESAマウントに凹みがあり、取付に必要なスペースが狭く十分に取れず、取付できない場合がございます。選定時には必ずモニタ側の寸法をご確認ください。
マニュアルはCADダウンロードよりご使用ください。

外形図


VESA75/100mmともに穴径は約5.5mmです(CADデータで測定)。 また、M4/M5どちらもご利用頂けます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転の型番DPAM-LDA06-112のページです。 型番DPAM-LDA06-112に関する仕様情報を記載しております。
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転のレビュー
4平均満足度:4.09件のレビュー
工場内のディスプレイの取り付けで使用
4
満足度:4.0
工場のコンベアの上にディスプレイを設置した際の、取り付けアーム部品にこのDPAM-LDA06-112を使用しました。工場...もっと読む
1人が参考にしています。
DELLの24インチモニタ取付
2
満足度:2.0
DELLの24インチモニタは取付面が凹んでいるために この商品だとX字の先が凹み角に干渉して取付できなかった。幸い別の取...もっと読む

ミスミからのコメント

ご使用のモニタに干渉し、取り付けできないことに対して、お詫び申し上げます。 本商品は耐荷重や取り付け穴の設計を考慮したうえで、ご希望の仕様修正はできかねます。何卒ご了承ください。

0人が参考にしています。
モニタースタンド
5
満足度:5.0
社内で複数のモニターを使用しているので、デットスペースの壁に安定して固定出来る当製品は大変利用価値が高いです。保持力も問...もっと読む
0人が参考にしています。
装置へのモニタ取り付けに
4
満足度:4.0
穴が2点止めなので大きいタッチパネルモニタは不安がありますが、25インチくらいまでの普通のモニタなら問題ないと思います。...もっと読む
0人が参考にしています。
モニター
5
満足度:5.0
製造ラインで画像処理装置(カメラ)を稼働させていますが モニターを作業者が見る際に、モニターの取り付ける位置に 悩んでい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能
13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アーム
壁掛用モニタアーム
ディスプレイアーム
HT3P形 セーフティコマンダ(TM)
メーカーミスミミスミブラテックサンワサプライアイリスオーヤマIDEC
通常価格5,0005,0008,0009,307 -8,18070,714
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目4日目2日目
取付方法アーム(本体)壁面固定壁面固定アルミフレーム固定壁面固定卓上クランプ固定その他
アーム可動方向水平水平水平・垂直水平水平・垂直フレキシブル
対応ディスプレイサイズ13~27インチ15~42インチ~32インチ~42インチ~32インチ~32インチ
耐荷重(Kg)1520~10kg20~10kg~10kg
取付方法(モニタ)VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100その他VESA75/VESA100その他

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト