エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください
![]() |

| 適合ケーブル | より線、単線共用、AWG23-26 | |
| コネクタ | RJ45 | |
| 難燃グレード | 94V-0 | |
| 材質 | ハウジング | 亜鉛ダイキャスト |
| コンタクト | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ | |
| 重量(g) | 21 | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
大好評のパネル取付シリーズの自作用 圧接タイプです。専用工具不要。
カテゴリ5eに対応。ノイズに強いシールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
NWKT-5EF6の後型品となります。材質は鉄から亜鉛ダイキャストに変わりますが、特性に変更はございません。
| NWKTN-5EF6に適するケーブルの仕様 | |
| 項目 | 形式 |
| AWGサイズ | (23)AWG~(26)AWG |
| 絶縁体外径 | (1.0)mm~(1.4)mm |
| ケーブル外径 | (5.9)mm~(6.5)mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
4.3通常価格(税別):770円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.2通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
5通常価格(税別):850円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
4.8通常価格(税別):787円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
3.5通常価格(税別):1,635円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.8通常価格(税別):1,385円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
5通常価格(税別):926円~

ミスミ
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
5通常価格(税別):680円