エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】無塗装、錆にくい材質で電気抵抗が低く、導電性がある分割カバー型パネルで...
詳細情報を確認する
|
|
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| 加工穴寸法の区分 | 寸法許容差 | |
| 6以下 | ±0.1 | |
| 6を超え | 30以下 | ±0.2 |
| 30を超え | 120以下 | ±0.3 |
| 120を超え | 400以下 | ±0.5 |
| 400を超え | 1000以下 | ±0.8 |
| 1000を超え | 2000以下 | ±1.2 |
| パネルタイプ | 穴加工 | W | H | D | E穴 | 穴加工コード | ||||||||
| 標準品 | E穴あり | RUQV15 | 150 | 550 | 350 | E4 | ||||||||
| E穴なし | RUQV15 | 150 | 550 | 350 | EN | |||||||||
| ボックス 穴加工サービス | RUQV15 | PS | 150 | 550 | 350 | EN | WB□□□□□□□□□□ | |||||||



![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
無塗装、錆にくい材質で電気抵抗が低く、導電性がある分割カバー型パネルです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルL型 ステンレス RULP
0
ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5
東洋技研
中継 BOXTM-80□シリーズ
5通常価格(税別):2,906円

タカチ電機工業
MCGシリーズ用コーナーガード
5通常価格(税別):2,066円

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ
4.5通常価格(税別):3,441円~