エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

|
|
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| 加工穴寸法の区分 | 寸法許容差 | |
| 6以下 | ±0.1 | |
| 6を超え | 30以下 | ±0.2 |
| 30を超え | 120以下 | ±0.3 |
| 120を超え | 400以下 | ±0.5 |
| 400を超え | 1000以下 | ±0.8 |
| 1000を超え | 2000以下 | ±1.2 |
| パネルタイプ | 穴加工 | W | H | D | E穴 | 穴加工コード | ||||||||
| 標準品 | E穴あり | RULP15 | 70 | 90 | 40 | E3 | ||||||||
| E穴なし | RULP15 | 70 | 90 | 40 | EN | |||||||||
| ボックス 穴加工サービス | RULP15 | PS | 70 | 90 | 40 | EN | WB□□□□□□□□□□ | |||||||
| お値引き |
| 10面以上 5% |
| 記号 | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E10 | EN |
| サイズ | φ3.2 | φ4.2 | φ5.2 | φ6.2 | φ8.5 | φ10.5 | 穴なし |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
![]() E3~E5の場合:X=5 E6~E10の場合:X=10 4ヶ所共通寸法 | ![]() 詳細図A |
![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
無塗装、錆にくい材質で電気抵抗が低く、導電性があるL型パネルです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【穴加工無料】塗装パネル平型 スチール
3.8
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKT
3.6
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル箱型 ステンレス RUBTA
4
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル箱型2辺耳あり ステンレス RUBTN
0
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル箱型 高耐食溶融めっき鋼板 RBTA
5
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKTD
4.3
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルカバー型 高耐食溶融めっき鋼板 RCVNL
4.3
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルL型 ステンレス RULP
0
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルN型 高耐食溶融めっき鋼板 RNPNL
5