エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

|
|
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| 加工穴寸法の区分 | 寸法許容差 | |
| 6以下 | ±0.1 | |
| 6を超え | 30以下 | ±0.2 |
| 30を超え | 120以下 | ±0.3 |
| 120を超え | 400以下 | ±0.5 |
| 400を超え | 1000以下 | ±0.8 |
| 1000を超え | 2000以下 | ±1.2 |
| パネルタイプ | 穴加工 | W | H | E穴 | 穴加工コード | |||||||
| 標準品 | E穴あり | RUK15 | 120 | 150 | E3 | |||||||
| E穴なし | RUK15 | 120 | 150 | EN | ||||||||
| ボックス 穴加工サービス | RUK15 | PS | 120 | 150 | EN | WB□□□□□□□□□□ | ||||||
| お値引き |
| 10面以上 5% |
| 記号 | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E10 | EN |
| サイズ | φ3.2 | φ4.2 | φ5.2 | φ6.2 | φ8.5 | φ10.5 | 穴なし |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
無塗装で、錆にくい材質です。
電気抵抗が低く、導電性があります。



ミスミからのコメント
貴重なご意見頂き、誠に有難うございます。 より選定のし易いサイトへ改善してまいります。 また、設計後の寸法調整等につきましても、改善を検討してまいります。
ミスミからのコメント
この度は穴加工品のバリにてご迷惑をお掛けしており、誠に申し訳ございません。 本商品は無塗装品のため塗装前研磨工程もなく、商品の裏面に穴加工時のバリや加工傷が僅かに残ってしまう場合がございます。 改めまして商品ページにこちら情報掲載させていただきました。 今後商品をご選定いただく際にご確認ください。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。
ミスミからのコメント
この度ご不便をおかけしており、誠に申し訳ございません。 バリにつきましては、改善を進めてまいります。また、お写真をにつきましても、ご提供いただき、有難うございます。 穴加工内容につきましては、加工時にも細かく寸法検査を実施しております。 ご購入品にて不具合等ございましたら、お手数をお掛けしますが今後顧客窓口までお問合せください。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【穴加工無料】塗装パネル平型 スチール
3.8
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKT
3.6
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル箱型 高耐食溶融めっき鋼板 RBTA
5
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKTD
4.3
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル箱型2辺耳あり ステンレス RUBTN
0
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ ステンレス RUKD
5
ミスミ
塗装パネル箱型 スチール
1
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルL型 ステンレス RULP
0
ミスミ
【穴加工無料】塗装パネル4方向深曲げ スチール
0