17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

通常単価(税別)
24,000150,000
税込単価
26,400165,000
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。

  • 本製品についてのお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
    お問い合わせの際は、より早くご回答させていただくために、下記3点の内容の記載にご協力ください。
    GX8の型番、周辺機器や接続機器のメーカー名および型番、お問い合わせ内容の詳細

     <お問い合わせ内容の記載例>
     【GX8型番】PLCP-GX8-07W-DC-R
     【周辺機器型番】FX5U-32MT/DS
     【問合せ内容詳細】Ethernetで接続したい。設定方法を教えてください。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
  
PLCP-GX8-07W-DC-R

 

型式画面サイズ
PLCP-GX8L-04W-DC-R4.3インチワイド
PLCP-GX8-05W-DC-R5インチワイド
PLCP-GX8-05-DC-R5.7インチ
PLCP-GX8-07W-DC-R7インチワイド
PLCP-GX8-10-DC-R10.4インチ
PLCP-GX8-10W-DC-R10.2インチワイド
PLCP-GX8-12-DC-R12.1インチ
PLCP-GX8-15-DC-R15インチ

 

製品仕様

型式PLCP-GX8L-PLCP-GX8-PLCP-GX8-PLCP-GX8-PLCP-GX8-PLCP-GX8-PLCP-GX8-PLCP-GX8-
04W-DC-R05W-DC-R05-DC-R07W-DC-R10W-DC-R10-DC-R12-DC-R15-DC-R


画面サイズ4.3インチ5インチ5.6インチ7インチ10.2インチ
ワイド
10.4インチ12.1インチ15インチ
ワイドワイドワイド
表示パネルTFTカラー液晶
表示色1,600万色
解像度480×272ドット800×480ドット640×480ドット800×480ドット800×480ドット640×480ドット800×600ドット1024×768ドット
有効表示寸法[mm]95.04×53.85108.0×64.8112.9×84.7152.4×91.5222×132.5211.2×158.4246×184.5304.1×228.1
輝度調整10段階(ソフトウェアで調整可)
バックライトLED(交換不可)
バックライト寿命約50,000時間
方式アナログ抵抗膜方式



機械的寿命100万回以上









RS-232C
シリアル(COM1)
1ch搭載
1ch:調歩同期式 データ長:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット、パリティ:無/奇/偶、伝送速度:2400~115200bps
コネクタ形状:DSUB 9ピン(メス)
1ch:調歩同期式 データ長:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット、パリティ:無 /奇/偶、伝送速度:2400~115200bps
コネクタ形状:DSUB 9ピン(メス)
但し、05W/07W/10WはRS-232Cのみ
RS-
232C/422/
485
シリアル(COM2)
 
1ch:調歩同期式 データ長:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット、パリティ:無 /奇/偶、伝送速度:2400~115200bps
コネクタ形状:DSUB 9ピン(メス)
 
RS-485
シリアル
(COM3)
なしRS-485、調歩同期
伝送速度:2,400~115.2kbps
コネクタ:3.5mm 3ピン
Ethernet1ch:10BASE-T/100BASE-TX2ch:10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ形状:RJ-45コネクタ形状:RJ-45
(モジュラージャック)(モジュラージャック)
USB
(デバイス)
1ch(裏面):
USB2.0 OTG
コネクタ形状:
USB ミニBタイプ(メス)
1ch(前面):USB2.0 OTG コネクタ形状:USB ミニBタイプ(メス)
USB
(ホスト)
裏面:USBV2.0
互換OTG
(FAT16/FAT32)
標準Keyboard Protocol/
USBバーコード/
USBスキャナ対応
※USB(デバイス)兼用
裏面:電圧/5V 電流/0.5A、USBV2.0互換
(FAT16/FAT32)
前面:OTG ホストUSB 2.0互換
標準Keyboard Protocol/USBバーコード/
USBスキャナ対応
フラッシュメモリ64MB128MB
SDカードSDカードスロット×1SDHC規格対応※MAX32GB
内蔵CPU4コアCPU
ロールプリンター-RS-2332C、COM1 ポート(詳細は問い合わせ願います)
その他-VNC接続可能、FTP転送可能



/
バックアップメモリ512KB





バックアップ期間予想寿命:約5年(充電池含む、周囲温度25℃)
時計内蔵
動作LED表示あり
保持バッテリMS920SE×1
電源電圧DC24V(20~28V)
消費電力15W以下20W以下
電源コネクタ2ESDVM-03P 2ESDVM-03P 2EDGKM-7.62-03P-14-1000AH
許容瞬停時間10ms以内(DC24V)
絶縁抵抗10MΩ以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度-10~+50℃
保存周囲温度-20~+60℃
使用周囲湿度0~90%RH(結露なきこと)
腐食性ガス腐食性ガスがないこと
耐振動10 ~ 25Hz 19.6m/s2(2G) X, Y, Z 方向各30分間
耐衝撃98m/s2(10G) X, Y, Z 方向各3 回
耐ノイズ1000Vp-p(パルス幅1μs)
耐静電気放電EN61000-4-2に準拠、接触放電法:±4kV
サージ電圧500V(Line-Line)
接地Class3(100Ω以下)
保護構造IP65に準ずる(前面)
冷却方式自然空冷
構造外形素材PC(難燃性)
質量0.3kg0.4kg0.62kg0.72kg1.7kg1.68kg2.18kg2.78kg
梱包サイズmm248×200×115193×165×110248×200×115273.×225×120343×285×115343×285×115388×330×115438×375×115
梱包後重量0.52kg0.62kg0.89kg1.06kg1.95kg2.16kg2.76kg3.54kg

[ ! ] SCADA製品(GX8-VIEW、GX8-PCVIEW)の取り扱いはありません。 取り扱いのない事項の記載でご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。
 

■付属品
本体(数量1)説明書(数量1)本体クランプ(数量4)電源コネクタ(数量1)COM3 RS485専用コネクタ(数量1)リード付き抵抗器110Ω(数量4)画面用保護シート(数量1)
GX8スタンダード
単位mm


※PLCP-GX8-05-DC-R
には付属しません。

GX8とPLCをシリアル通信RS485
で接続する場合にご使用ください。

別売り(5個入り)は(>>こちら)
GX8ワイド
GX8L
単位mm
[ ! ]取付けなどの詳細は、各シリーズのハードウェアマニュアルよりご確認ください。
■マニュアル関連
本体型番ハードウェア・対応機種作画ソフト(GX8 Design Studio)作画ソフト利用
ハードウェアハードウェア一括ダウンロード対応コントローラダウンロードバージョン履歴ソフトウェア通信サンプルデータライブラリ集
GX8スタンダードPLCP-GX8-05-DC-Rダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
PLCP-GX8-10-DC-R
PLCP-GX8-12-DC-R
PLCP-GX8-15-DC-R
GX8ワイドPLCP-GX8-05W-DC-Rダウンロード
PLCP-GX8-07W-DC-R
PLCP-GX8-10W-DC-R
GX8LPLCP-GX8L-04W-DC-Rダウンロード
[ ! ] 通信の設定方法などは「作画ソフト利用」の「通信」マニュアルを参照ください。
[ ! ]「対応コントローラ」マニュアルに記載の機種以外は動作保証をしておりません。

PLC対応ハーネス型式

PLCタッチパネル GX8インタフェースPLCとタッチパネル間の
接続ケーブル(ハーネス)型式
指定長
(m)
メーカ/
シリーズ
型式接続方法コネクタ形状型式接続方法コネクタ形状
三菱電機
MELSEC-Q
Q□□
Q00J
Q□□H
Q□□UDH
Q□□UDEH
CPU直結ミニDIN
6ピン(メス)
PLCP-GX8の全型式COM1
COM2
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-232CGTP-GXQ1D-WM-[指定長(m)]0.2〜15
0.1m毎に指定可
三菱電機
MELSEC-FX
FX0
FX1/FX1S/FX1N
FX2/FX2N/FX2NC
FX3U/FX3UC/FX3G
FX3S
CPU直結ミニDIN
8ピン(メス)
PLCP-GX8の全型式COM1
COM2
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-422GTP-GXF1D-WM-[指定長(m)]0.2〜15
0.1m毎に指定可
FX5UCばら線
棒端子付き
COM1
COM2
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-485GTP-GXF3D-WA-[指定長(m)]0.2〜50
0.1m毎に指定可
オムロン
SYSMAC CJ1
CJ2
CS1
CJ1G
CJ1M
CJ2H
CJ2M
CS1G
CS1H
内蔵RS-232CポートDsub9ピン(メス)M2.6PLCP-GX8の全型式COM1
COM2
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-232CGTP-GXC1D-WM-[指定長(m)]0.2〜15
0.1m毎に指定可
オムロン
SYSMAC CP1
CP1E
CP1H
CP1L
内蔵RS-232Cポート
またはCP1W-CIF01
(RS-232C×1ポート)
Dsub9ピン(メス)M2.6PLCP-GX8の全型式COM1
COM2
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-232CGTP-GXC1D-WM-[指定長(m)]0.2〜15
0.1m毎に指定可

*1 Dsubコネクタの固定用ネジは、UNC#4-40(インチネジ)を使用しています。

■FAQ(よくあるお問い合わせ)
●GX8全般に関するご質問
No.お問い合わせ内容回答内容
1Windows11で接続できない。
「WTD51003接続が失敗しました」と表示が出る。
Windows11で接続できない場合は、
USBポートの変更やGDSのバージョンアップ、usb_driver.exeの再実行をお試しください。
2RS-485で複数台接続したい通信マニュアル【23 MODBUS Master Series_Serial CommManual】13頁のRS-485(1:N/N:1接続)をご参照下さい。
3タブレットをMasterとして設定したい
(イーサネットでModbus通信を利用したい。)
通信マニュアル【24 MODBUS Master Series_TCP CommManual】をご参照ください。
4GX8とPCをイーサネット接続すると、
転送で止まり「the transfer failed」と表示される
接続成功後の転送エラーは ファイアウォールが原因 の可能性があります。
例:Windows10 設定
[コントロールパネル] → [システムとセキュリティ]→[Windows Defender ファイアウォール]
→左側の 「Windows Defender ファイアウォールの有効化または無効化」 からすべて無効にして転送できるかご確認ください。

●PLCとの接続に関するご質問
No.お問い合わせ内容回答内容
1「PLCP-GX8-07W-DC-R」と三菱PLC(FX3G・FX3S)を
同時に直結したい
ワイドシリーズは「不可(COM1はRS-232のみ)」、スタンダードシリーズは「可能(RS-232C/422/485対応)」です。
2FX3Uとトランスペアレント接続はできるかマニュアル48ページの「Serial(USB bypass)」機能に記載があります。
GX8と三菱Qシリーズをシリアル接続し、PCとの接続が可能です。
3GX8とFX3SをRS-422で接続したが、
「Failed to connect to the target device」と表示される
以下の2点をお試しください。
(1)GX8 Design Studioを最新版へ更新し、作画データをフルビルド転送
  ダウンロードは>>こちら 
(2)リカバリーディスクで初期化 → フルビルド転送
  手順:ソフトウェアマニュアル 640ページ「23.10 リカバリディスク生成」(※SDカードが必要です)
4電源投入時に「Time Out Error No response…」が表示されるGX8 Design Studioが最新版でない可能性があります。最新Verへ更新し、フルビルド転送をお試しください。
ダウンロードは>>こちら

その他のFAQにつきましては、下記よりPDFの一括ダウンロードが可能です。

FAQの一括ダウンロード

型番リスト

表示件数

モニタ画面サイズ

(インチ)

最大対応解像度

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

インタフェース1

インタフェース2

RoHS?最小発注数量
5.6
640×480(VGA)
140
172
58.9
RS-232C
RS-232C RS-422/485
10
1個
5
800×480(WVGA)
114
150
41.8
RS-232C
RS-232C RS-422/485
10
1個
7
800×480(WVGA)
145
212
45.6
RS-232C
RS-232C RS-422/485
10
1個
10.4
640×480(VGA)
216
274
64.7
RS-232C
RS-232C RS-422/485
10
1個
10.2
800×480(WVGA)
216
274
64.7
RS-232C
RS-232C RS-422/485
10
1個
12.1
800×600(SVGA)
261
320
64.7
RS-232C
RS-232C RS-422/485
10
1個
15
1024×768(XGA)
300
369
67.2
RS-232C
RS-232C RS-422/485
10
1個
4.3
480×272(WQVGA)
102.6
128.6
38
RS-232C RS-422/485
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,000
( 48,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,000
( 28,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,000
( 42,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
106,000
( 116,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,000
( 78,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
118,000
( 129,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
150,000
( 165,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,000
( 26,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。

ご注意

  • 本製品についてのお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
    お問い合わせの際は、より早くご回答させていただくために、下記3点の内容の記載にご協力ください。
    GX8の型番、周辺機器や接続機器のメーカー名および型番、お問い合わせ内容の詳細

     <お問い合わせ内容の記載例>
     【GX8型番】PLCP-GX8-07W-DC-R
     【周辺機器型番】FX5U-32MT/DS
     【問合せ内容詳細】Ethernetで接続したい。設定方法を教えてください。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

作画・他社からの置き換えサービスのご相談はこちら
(㈱アウトソーシングテクノロジーのサイトへ移動します)
 


●TFTカラー液晶 1,677万色
●作画ソフトウェア[GX8 Design Studio]は弊社WEBよりフリーダウンロード
●4つのCPU搭載で高速処理。演算、グラフ、通信、ロギング・警報・レシピをそれぞれ1つのCPUが処理を行ないます。
●1つの画面で複数の画面を監視出来ます。(マルチスクリーン)
●発売以来 採用実績800社以上 (2020年5月現在)

価格スペック一覧
※押下後、価格が表示されない場合は、画面遷移後に「型番リスト」タブをクリックください。

【重要】※お詫び
 CADA製品(GX8-VIEW、GX8-PCVIEW)の取り扱いはありません。
 取り扱いのない事項の記載でご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。


この価格でこのクオリティ!まずは体感してみよう!!
 

・本機とPLCに接続する際には、あらかじめ接続先PLCの仕様をご確認頂いた上でご利用願います。

・CADA製品(GX8-VIEW、GX8-PCVIEW)の取り扱いはありません。 取り扱いのない事項の記載でご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。

外形図

外形図

外観仕様

【クオリティを一新】ミスミのPLC用タッチパネル GX8シリーズ 5.6~15インチ:関連画像

■通信ポート、Ethernetポート、USBポートは機種によって位置が異なります。

  ご不明な点がございましたらお問い合せください。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチのレビュー
3.4平均満足度:3.445件のレビュー

高評価レビュー

内製の設備で使用
5
満足度:5.0
OMRONのCP2Eで使用しています。 ・ミスミよりサンプルデータや資料が多く提供されており、この製品の選定決断と学習...もっと読む
3人が参考にしています。

低評価レビュー

設備データ収集装置PLC通信モニタ
2
満足度:2.0
現在工場内50台超展開済、今後他工場含め100台以上展開予定です。 インチ辺りの解像度が弱い以外は、概ね他社と比較しても...もっと読む

ミスミからのコメント

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。不具合品は弊社にて解析をしておりますのでお時間をいただき恐縮ながら、調査結果は追ってご報告申し上げます。

4人が参考にしています。
組み込み検討
1
満足度:1.0
〇 ・ 安い ・ 電源投入までが早い ・ 三菱QCPUとで接続。問題なし。 × ・ マニュアルが判りにくい ・ ヘルプ...もっと読む

ミスミからのコメント

コメントを頂き誠にありがとうございます。 ヘルプにマニュアルが抜けている点は早急に改善いたします。 サンプルにつきましては、無料貸出時にインストール頂いたものと思いますがより使い易くいたします。 Windows XPや処理速度の遅いパソコンだとフリーズが起こる可能性がございますが、 タッチパネル自体でフリーズが発生したとのお声は現在のところ頂いておりません。 引き続きご愛顧の程よろしくお願いします。

39人が参考にしています。
遠隔操作、監視
1
満足度:1.0
満足度はゼロです。1つ星でもつけないと投稿できないので仕方なく星1つです。 無線ルータを利用することで、VNC接続がで...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様に多大なるご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。遠隔地接続につきましては、マニュアルに不足があり申し訳ございません。早急にマニュアルの更新を致しますので、恐れ入りますがしばらくお待ちいただけますでしょうか。尚、サポート体制につきましても、迅速な回答ができるよう体制の強化を図って参ります。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

32人が参考にしています。
社内設備
1
満足度:1.0
キーエンスのPLCで使用しました。通信がうまくいかなかったので問い合わせても折り返しの連絡待ちです。急いでいるときでとて...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は、お問い合せにお時間を要してしまい大変申し訳ございませんでした。 今後は、早急に回答が出来る体制を構築致します。 現在、作画ソフトに使い辛い箇所がございますが改善対応中でございます。 何卒ご了承のほどよろしくお願いします。

31人が参考にしています。
展示会用
1
満足度:1.0
正直、ソフトが分かりにくい。今まで三菱製を使っていたがこれは初心者向けではない。これからのバージョンアップに期待したいと...もっと読む

ミスミからのコメント

弊社商品へのご評価頂き、誠にありがとうございます。 ソフトウエアにつきましては幅広いお客様へお使いいだける様、順次バージョンアップにより改善を図って参ります。 また、お問合せの対応につきましては、お急ぎのところご迷惑をお掛け致しました。 今後は早急な回答ができるよう体制を強化致しますので、何卒よろしくお願い致します。

28人が参考にしています。
デモ機を借用
5
満足度:5.0
JavaScriptが使えてデーターの分析ができる。 以前のものよりグラフィックが格段にきれいになった。 今後購入してい...もっと読む
13人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ
タッチパネル eSMARTシリーズ
タッチパネル eX200シリーズ
HG4G-V形 プログラマブル表示器
タッチパネル eX710M
5インチタッチスクリーン付きCM4搭載モニター
メーカーミスミEXOREXORIDECEXORSEEED
通常価格24,000-77,600 -175,324 -228,721288,31141,833
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目2日目4日目5日目
種類盤取付盤取付盤取付盤取付盤取付盤取付
モニタ画面TFTTFTTFTTFTTFTその他
表示色(colors)カラー(65536色)カラー(65536色以上)カラー(65536色以上)カラー(65536色)カラー(65536色以上)カラー(65536色以上)
フレーム色
入力電圧DC24VDC24VDC24VDC24VDC24Vその他

タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング