17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,238型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

    • 6
  • AWGサイズ(AWG)

    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
    • 15~14
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.3
    • 1.25
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 安全規格

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • アース線

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NA2517K 耐震 PSE/UL対応

NA2517K 耐震 PSE/UL対応
通常単価(税別)
567131,801
税込単価
624144,981
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

300V UL AWM2517/C-UL/PSE 低価格 耐震電源ケーブル

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品] は こちら
    ※代替品シリーズ ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517 から仕様差異をご確認ください。
  • 導体断面積0.3㎟(AWG目安:22)及び0.5㎟(AWG目安:20)は電安法(PSE)非対応となります。
詳細を確認
未確定:候補が3,238型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

概要仕様

NA2517K 耐震 PSE/UL対応:関連画像

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

安全規格

全長

(m)

アース線

RoHS?最小発注数量
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
1
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
2
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
3
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
4
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
5
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
6
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
7
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
8
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
9
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
10
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
11
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
12
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
13
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
14
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
15
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
16
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
17
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
18
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
19
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
20
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
21
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
22
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
23
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
24
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
25
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
26
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
27
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
28
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
29
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
30
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
31
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
32
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
33
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
34
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
35
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
36
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
37
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
38
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
39
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
40
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
41
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
42
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
43
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
44
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
45
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
46
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
47
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
48
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
49
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
50
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
51
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
52
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
53
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
54
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
55
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
56
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
57
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
58
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
59
なし
10
1個
2
[15~14] 14
2.0
8.6
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE
60
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,493
( 2,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,738
( 4,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,984
( 5,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,231
( 6,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,313
( 4,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,033
( 5,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,751
( 6,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,470
( 7,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,340
( 5,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,875
( 6,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,408
( 7,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,943
( 7,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,476
( 8,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,010
( 8,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,545
( 9,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,078
( 9,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,613
( 10,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,146
( 11,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,694
( 9,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,129
( 10,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,562
( 10,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,432
( 11,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,866
( 11,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,301
( 12,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,736
( 12,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,171
( 13,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,605
( 13,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,040
( 14,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,475
( 14,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,909
( 15,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,344
( 15,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,779
( 16,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,213
( 16,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,648
( 17,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,083
( 17,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,518
( 18,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,952
( 18,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,387
( 19,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,822
( 19,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,256
( 20,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,690
( 20,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,125
( 21,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,559
( 21,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,994
( 21,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,429
( 22,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,864
( 22,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,298
( 23,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,690
( 20,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,064
( 20,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,438
( 21,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,811
( 21,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,185
( 22,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,559
( 22,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,933
( 23,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,307
( 23,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,680
( 23,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,054
( 24,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,428
( 24,671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

300V UL AWM2517/C-UL/PSE 低価格 耐震電源ケーブル

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品] は こちら
    ※代替品シリーズ ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517 から仕様差異をご確認ください。
  • 導体断面積0.3㎟(AWG目安:22)及び0.5㎟(AWG目安:20)は電安法(PSE)非対応となります。

300V 低価格耐震(低速可動)
電源ケーブル

●耐震性能に優れているため、低速移動に使えます!
●FA用途で開発された耐油・耐震性能をもつ低価格なケーブルです。

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NA2517K 耐震 PSE/UL対応のレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
可動部の信号線として
5
満足度:5.0
AWG22の6芯線、ケーブルベア使用、速度100mm/s、ストローク300mm、2往復/1分間、の条件で使用していますが...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルベア内配線
4
満足度:4.0
低速稼働のケーブルベア内配線に使用しました 価格も良かったのでこれで十分です
0人が参考にしています。
機械配線用
5
満足度:5.0
制御盤とセンサー間の配線に使用しています。柔軟性がありケーブルベアに入れていますが、今まで不具合はありません。圧着作業も...もっと読む
0人が参考にしています。
装置配線
4
満足度:4.0
問題なく使用してます。 ただこちらの商品は芯数の中にアース線が含まれてました。 確認不足でした。
0人が参考にしています。
周囲温度が高い場所の電源ケーブルとして
5
満足度:5.0
周囲温度が高目のため、高い温度で使えてPSE/UL対応の物を探していました。 また電線は温度が高くなると低減率の関係であ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NA2517K 耐震 PSE/UL対応
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
NA3MF UL2517
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
NARVCTF PSE対応
NARVCT PSE対応
メーカーミスミミスミミスミ倉茂電工ミスミミスミ
通常価格567-1,402 -757 -690 -1,216 -957 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シールド
定格電圧300V300V(UL/cUL)、300/500V(CE)300V300V300V600V
特性耐油性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ネイビー色
シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング