エレクトロニクス部品技術窓口




ロープライスを追求した、CAT6A対応イーサネットケーブル。小型モジュラプラグを採用し、スリムな形状の...
詳細を確認

| 型番 | 結線タイプ | 色 | 全長(m) | タイプ別型式 |
| NWYC6A2-STP-S | ストレート | BL(青) | 1 | NWYC6A2-STP-S-BL-1 |
| 2 | NWYC6A2-STP-S-BL-2 | |||
| 3 | NWYC6A2-STP-S-BL-3 | |||
| 5 | NWYC6A2-STP-S-BL-5 | |||
| 7 | NWYC6A2-STP-S-BL-7 | |||
| 10 | NWYC6A2-STP-S-BL-10 | |||
| GY(灰) | 1 | NWYC6A2-STP-S-GY-1 | ||
| 2 | NWYC6A2-STP-S-GY-2 | |||
| 3 | NWYC6A2-STP-S-GY-3 | |||
| 5 | NWYC6A2-STP-S-GY-5 | |||
| 7 | NWYC6A2-STP-S-GY-7 | |||
| 10 | NWYC6A2-STP-S-GY-10 |
| 規格 | CAT6A | 外形図 | ![]() | ||
| ケーブル | 導体 | より線 | |||
| 外径 | 6.2±0.2mm | 結線図 | ![]() | ||
| 導体サイズ | AWG26 | ||||
| 最小曲げ半径 | ケーブル直径×4倍 | ||||
| 難燃性 | CSA FT-1 | ||||
| 重量(g) | 51/m (コネクタ部除く) | ||||
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ | ||||
| 保管温度範囲 | -20℃~75℃ | ||||
| 定格電圧 | 30V | ||||
| 定格電流 | 1.5A | ||||
| 結線タイプ | ストレート | ||||
| 公差 | 最長 | 1m | +50 | ||
| 2~5m | +100 | ||||
| 7、10m | +150 | ||||
| 最短 | 指定長と同じ | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,110円 ( 1,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,729円 ( 1,902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,659円 ( 5,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,729円 ( 1,902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,659円 ( 5,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ミスミからのコメント
"ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。ご指摘いただきましたモジュラプラグのサイズについては、幅14.8mmから11.6mmへ、また樹脂部のモールドも長さ31mmから20.6mmへ小型、改良いたしました。 改良品型番:NWYC6A2-STP-S-色-長さ ハブや機器の接続の際にモジュラの干渉がない様、スリムなタイプをご用意しておりますので、今後とも本シリーズをご検討いただけますと幸いです。"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
5
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~