17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ NW060-R88-S50-C6A-100

UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ【100個入り】

ご注意

  • 【取扱い終了品】
    商品型式「NW060-R88-S50-C6A-10」は在庫が無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NW060-R88-S50-C6A-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

規格表

UTP Cat6A 汎用:関連画像

型番パック入り数通信規格
NW060-R88-S50-C6A-100100Cat6A

 

 

概要仕様

規格 RJ45
カテゴリ Cat6A
結線 ストレート
適合ケーブル 導体 両用(より線・単線どちらも使用可)
AWG 24~26
UL 94V-2
材質 ハウジング ポリカーボネート
コンタクト リン青銅(ニッケルメッキ→50μ金メッキ)
保証挿抜回数 2,000回
使用温度範囲 -40 ~ +125℃
重量(g) 2

NW060-R88-S50-C6A-100の仕様・寸法情報

種類
プラグ
カテゴリ
CAT6A
シールド
無(UTP)
適合ケーブル(線種)
より線/単線
パック入り数(個/1パ)
100
RoHS?
10

絞り込み条件

  • パック入り数(個/1パ)

型番リスト

表示件数
型番
NW060-R88-S50-C6A-100

パック入り数

(個/1パ)

RoHS?最小発注数量
100
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,392
( 12,531 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カテゴリ6A (10GBASE-T)シールドなしケーブル向けRJ45モジュラープラグ
【特長】
・単線・撚り線共用タイプでAWG24~26のケーブルに使用可能と幅広く対応
・導線挿入ガイドが2種類ついており成端作業性向上

ご注意

  • 【取扱い終了品】
    商品型式「NW060-R88-S50-C6A-10」は在庫が無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグの型番NW060-R88-S50-C6A-100のページです。 型番NW060-R88-S50-C6A-100に関する仕様情報を記載しております。
UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
RJ45ケーブルを複数作る為
5
満足度:5.0
お得な100個パックを購入しましたが、不良品もなく、作成することが出来ました。
3人が参考にしています。
配線
4
満足度:4.0
装置の通信ケーブルの作成に使いました。ぴったりの長さにするのに使用しています。品質は問題なく作業もしやすいです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ
UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ
UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ
Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ
Cat6A RJ45モジュラプラグ
STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
メーカーミスミミスミミスミパンドウイットパンドウイットミスミ
通常価格11,3925,4436,256 -77,15440,2122,155 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類プラグプラグプラグプラグプラグプラグ
カテゴリCAT6ACAT6CAT5eその他CAT6ACAT6
シールド無(UTP)無(UTP)無(UTP)有(STP)無(UTP)有(STP)
適合ケーブル(線種)より線/単線より線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング