エレクトロニクス部品技術窓口



カテゴリ6Aまで対応!シールド付のモジュラジャックです。小型でアングルタイプの中継アダプタが省スペース...
詳細を確認| 規格 | RJ45 | |
| カテゴリ | CAT6A / CAT6 | |
| 結線 | ストレート | |
| 難燃グレード | 94V-0 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ | |
| 保管温度範囲 | -40℃~68℃ | |
| 使用・保管湿度範囲 | 10%~90%RH | |
| 定格電圧 | 1000V | |
| 定格電流 | 1.5A | |
| 保証挿抜回数 | 750回 | |
| 材質 | ハウジング | 黄銅(ニッケルメッキ)・ステンレス |
| コンタクトホルダ | ABS樹脂 | |
| コンタクト | リン青銅(ニッケルメッキ→50μ金メッキ) | |
| 重量(g) | 6 | |
NW080-88S-SI-C6A-90-SH (CAT6Aタイプ)

NW080-88S-SI-C6-90-SH (CAT6タイプ)


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
926円 ( 1,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,161円 ( 1,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
カテゴリ6Aまで対応!シールド付のモジュラジャックです。
小型でアングルタイプの中継アダプタが省スペースの設計に貢献します。
パネルに取り付けて、RJ45LANケーブルの中継・延長接続が可能です。
本商品はCAT5eスペックでもご使用いただけます。UL対応品です。
| 型番 | 通信規格 | シールド | アングル |
| NW080-88S-SI-C6A-90-SH | CAT6A | 有 | 〇 |
| NW080-88S-SI-C6-90-SH | CAT6 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.2通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
4.3通常価格(税別):770円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
4.8通常価格(税別):787円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
5通常価格(税別):850円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.8通常価格(税別):1,385円

ミスミ
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
5通常価格(税別):680円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
3.5通常価格(税別):1,635円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
5通常価格(税別):926円~