エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象







安川電機 Σ7シリーズ対応。在庫品短納期出荷対応可能な固定長タイプのエンコーダケーブルです。純正品と同...
詳細を確認・ケーブル曲げ半径はケーブル仕上がり外径の約6倍となります。
・負荷側と反負荷側の違いに関しましては以下となります。
負荷側:ケーブル引出し方向がモータ軸方向にケーブルが引き出されます。
反負荷側:ケーブル引出し方向がモータ軸と反対方向にケーブルが引き出されます。
| 型番 | - | ケーブルタイプ | - | 指定長(m) |
| SVEY-SGF71 | A | 3 |
| 対応モータ | ケーブル 引き出し方向 | ケーブル仕様 | 長さ(L) | ミスミ型番 | 外形イメージ |
| SGM7J-A5~-08 (50W~750W) SGM7A-A5~-10 (50W~1.0kW) SGM7P-01A~04A | 負荷 | 固定 | 3m | SVEY-SGF71-A-3 | ![]() |
| 5m | SVEY-SGF71-A-5 | ||||
| 10m | SVEY-SGF71-A-10 | ||||
| 20m | SVEY-SGF71-A-20 | ||||
| 反負荷 | 3m | SVEY-SGF71R-A-3 | |||
| 5m | SVEY-SGF71R-A-5 | ||||
| 10m | SVEY-SGF71R-A-10 | ||||
| 負荷 | 可動 | 3m | SVEY-SGF71-B-3 | ||
| 5m | SVEY-SGF71-B-5 | ||||
| 10m | SVEY-SGF71-B-10 | ||||
| 20m | SVEY-SGF71-B-20 | ||||
| 反負荷 | 3m | SVEY-SGF71R-B-3 | |||
| 5m | SVEY-SGF71R-B-5 | ||||
| 10m | SVEY-SGF71R-B-10 |
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +100mm | +200mm | +指定長の8% |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,250円 ( 6,875円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,980円 ( 16,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,660円 ( 10,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,800円 ( 26,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,250円 ( 6,875円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,660円 ( 10,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,800円 ( 26,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
安川電機 Σ7シリーズ対応。在庫品短納期出荷対応可能な固定長タイプのエンコーダケーブルです。純正品と同じコネクタ、同等のケーブルを採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

ミスミ
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):1,718円~

ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)
0
ミスミ
ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-G5□)
5
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)
5
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SV□)
5