エレクトロニクス部品技術窓口



「タイプ別型式」を選択後、左側の「絞り込み条件」で「長さ」をご入力ください。
| 型番 | ケーブルタイプ | 色 | タイプ別型式 | 指定長(m) |
| NWKP5E (CAT5e) | UTP28 | BU(青) | NWKP5E-UTP28-BU | 0.2~20 0.05m毎に指定可能 |
| GR(緑) | NWKP5E-UTP28-GR | |||
| PB(空色) | NWKP5E-UTP28-PB | |||
| PG(うす緑) | NWKP5E-UTP28-PG | |||
| RD(赤) | NWKP5E-UTP28-RD | |||
| YL(黄) | NWKP5E-UTP28-YL | |||
| WH(白) | NWKP5E-UTP28-WH | |||
| NWKP6 (CAT6) | BU(青) | NWKP6-UTP28-BU | 0.2~10 0.05m毎に指定可能 | |
| GR(緑) | NWKP6-UTP28-GR | |||
| PB(空色) | NWKP6-UTP28-PB | |||
| PG(うす緑) | NWKP6-UTP28-PG | |||
| RD(赤) | NWKP6-UTP28-RD | |||
| YL(黄) | NWKP6-UTP28-YL | |||
| WH(白) | NWKP6-UTP28-WH |
※CAT5eタイプはブーツ無、CAT6タイプはスリムブーツ付です。
●業界初のPOE++(IEEE802.3bt)まで対応可能。
【POE++の条件】
POE++をフルパワーで使用した祭、束ねられたケーブルの中心にあるケーブルの最大温度上昇が
周囲温度15℃以下になるように規格では推奨されています。弊社のAWG28パッチコードでは、
POE、POE+の場合、最大48本ケーブル/束まで、POE++の場合は最大24本のケーブル/束この
温度上昇に関する推奨要件を満たすことができ、適切にパワーを提供できるように設計されています。

| 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-TXまで対応) | 外形図 | ![]() | ||
| ケーブル | 導体 | より線 | |||
| 外径 | 3.8mm | 結線図 | ![]() | ||
| 導体サイズ | AWG28 | ||||
| 最小曲げ半径 | ケーブル直径×4倍 | ||||
| 重量 | 約21g/m (コネクタ部除く) | ||||
| 使用温度範囲 | -20℃~60℃ | ||||
| 保管温度範囲 | -40℃~75℃ | ||||
| 接触抵抗/絶縁抵抗 | 100〔mΩ〕以下/100〔mΩ〕以上 | ||||
| 絶縁耐圧 | 1.0〔KVAC〕 | ||||
| 結線タイプ | ストレート | ||||
| 公差 | 最長 | ~1m未満 | +30mm | ||
| 1~4m未満 | +50mm | ||||
| 4m以上 | +3% | ||||
| 最短 | 指定長と同じ | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
5
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~