17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

三菱電機 PLC iQ-Fシリーズ対応ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三菱電機 PLC iQ-Fシリーズ対応ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GPP-IQMD2-WA-20-[0.2-50/0.1]

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はGPN-IQMD2-WA-20です。仕様の違いをご確認ください。

三菱電機シーケンサ iQ-Fシリーズに対応したケーブルです。
片側Y端子付きやマークチューブ付きの仕様では、PLC信号名に準じたマークチューブを印字。
両端コネクタ付きの仕様はストレート結線。

ご注意

  • 【販売終了予定品】2023年5月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    【代替品リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    三菱電機 PLC iQ-Fシリーズ対応ケーブル

三菱電機 PLC iQ-Fシリーズ対応ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像

●ケーブル使用部材は、こちらをご確認ください。
●結線・線色仕様は、こちらをご確認ください。
●内部線番識別は、こちらをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

対応ユニットタイプ
CPU / 入出力 / 入力 / 出力
対応機種型式
FX5UC-96MT/D / FX5UC-96MT/DSS / FX5UC-64MT/D / FX5UC-64MT/DSS / FX5UC-32MT/D / FX5UC-32MT/DSS / FX5-C16EX/D / FX5-C16EX/DS / FX5-C16EYT/D / FX5-C16EYT/DSS / FX5-C32ET/D / FX5-C32ET/DSS / FX5-C32EX/D / FX5-C32EX/DS / FX5-C32EYT/D / FX5-C32EYT/DSS
形状仕様(①②③はリンク先ページより選定)
両端
コネクタ番号
-
ケーブル形状
丸型
芯数(芯)
20
CN1コネクタ仕様
MIL
指定長(m)
0.2 ~ 50
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト