エレクトロニクス部品技術窓口

オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブル(JMACS製 IETP-SB)を採用したギガビットイーサ...
詳細を確認| 型番 | 結線タイプ | 色 | 全長(m) | タイプ別型式 |
| FNEC-SFTPC5E | S(ストレート) | SB(空) | 0.2~100 0.1m単位で指定可 | FNEC-SFTPC5E-S-SB-長さ |
| CR(クロス) | FNEC-SFTPC5E-CR-SB-長さ |
| 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T対応) | 外形図 | ![]() | |
| ケーブル | 導体 | 単線 | ||
| 外径 | 6.5mm | |||
| シールド | 2重アルミ箔+編組 | |||
| 導体サイズ | AWG24x4P | |||
| 外被材質 | PVC(耐油・耐熱) | 結線図 | クロス結線 ストレート結線 | |
| 重量(g) | 約55g/m(コネクタ部除く) | |||
| 使用温度範囲 | -15℃~+75℃ | |||
| ケーブル型番 | IETP-SB(JMACS) | |||
| 用途 | 固定配線/一般用 | |||
| コネクタ | 材質 | ポリカーボネート(UL94 V0) | ||
| 重量(g) | 4.5g (コネクタ+ブーツの実測値)/個 | |||
| 使用温度範囲 | -40℃~+70℃ | |||
| コネクタ型番 | J00026A0165(日本テレガートナー) | |||
| ブーツ型番 | B00080F0090(日本テレガートナー) | |||
| 結線タイプ | ストレート / クロス | |||
| 公差 | 最長 | 指定長の110% | ||
| 最短 | 指定長と同じ | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
オムロン株式会社EtherCAT推奨ケーブル(JMACS製 IETP-SB)を採用したギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
【特長】
・EtherNet/IP・EtherCAT接続に対応しており、難燃性、耐油性、耐ノイズ特性を有し、FA環境に適しています
・ツメ折れ防止のため、プラグ部分にカバーがあり、安心してご使用いただけます
・ケーブルタイプ「単線」のため、長距離伝送が安定
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル
3.5