17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LGA1150 第4世代Core™プロセッサー対応ATX国産マザーボード PCMB-FB20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LGA1150 第4世代Core™プロセッサー対応ATX国産マザーボード

販売終了

型番

PCMB-FB20

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

国産Q87チップセット搭載ATXマザーボード

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
マザーボード
ボード規格
ATX
CPUソケット
その他
接続バス
PCI / PCI-Express
スロット数(PCI)
4
スロット数(PCI-Express)
3
寸法 縦(mm)
294.6
寸法 横(mm)
241.4
チップセット
Intel Q87
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト