エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
本体 | 撮像素子 | 1/1.9インチ CMOS |
最大解像度 | 4K (3840×2160) | |
| 有効画素数 | 800万画素 | |
画素サイズ(μm) | 1.85×1.85 | |
フレームレート | 4K:30fps 1080P:30fps | |
画像転送速度 | 5.97Gb/s | |
保存 | TFカード 最大32GBまで | |
レンズ | 別売り、 Cマウント※1 | |
シャッタ制御 | ローリングシャッタ | |
ノイズレベル | 49dB | |
効能 | ホワイトバランス | 自動 |
露光 | 自動 | |
カラー | カラー/モノクロ | |
ネガフィルム | OK | |
反転 | 左右/上下可能 | |
フリーズ | OK | |
OSD | 英語 | |
色校正 | 2800K、5000K、6500K | |
シャープ | OK | |
コントラスト | OK | |
色相 | OK | |
十字線 | OK。縦横2本ずつ、位置調整可能※2.十字線の保存可能 | |
| Zoom | 4K:1X、2.56X、4X、9X、16X、36X 1080P:1X、9X、16X、36X 保存可能(Save settingボタン) ※Zoom使用中にCapture画像保存はできない | |
接続口 | HDMI V1.4 | |
電源入力 | DC 12V 1A | |
| 外形寸法 | 47x70x31 mm |
重量 | 168g | |
| 付属品 | リモコン×1(CR2032電池なし)、ACアダプタ×1、HDMIケーブル2m×1、取り付けパーツ×1 |
| 4K | 1080P | ||
| 拡大数値 | デジタルズーム倍率 | 拡大数値 | デジタルズーム倍率 |
| 1X | 1 | 1X | 1 |
| 2.56X | 1.6 | 9X | 1.6 |
| 4X | 2 | 16X | 2 |
| 9X | 3 | 36X | 3 |
| 16X | 4 | ||
| 36X | 6 | ||
■外形寸法図
(単位: mm)

■取り付けパーツ
(単位: mm)


【特長】
・4K HDMI産業用カメラ
・1/1.9”CMOS 800万画素で高感度
・ズーム拡大可能
ココが特長
・4K HDMI産業用カメラ
・1/1.9”CMOS 800万画素で高感度
・ズーム拡大可能
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・リモコン電池は付属されていないです。
マニュアル(日本語/英語)はCADダウンロードからご使用ください。
無料貸出サービス
申込書は(>>こちら)
EMVC-CBHDMIは在庫限りにて販売終了となります。
【販売終了理由】
製造元の部品終了のため
【販売終了予定時期】
2027年5月に販売を終了いたします。在庫状況によって、終了時期が前後する可能性があります。
【代替品・後継品】
推奨代替品はございません。
類似品として「HDMIとUSB出力一体型カメラ レンズ付き」のご検討をお願いいたします。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
4通常価格(税別):53,000円

AZURE
HDMIとUSB出力一体型カメラ レンズ付き
0通常価格(税別):68,500円

ミスミ
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】
4.5通常価格(税別):41,000円~

ミスミ
GigEエリアスキャンカメラ 130~2000万画素 貸出可能
0通常価格(税別):27,000円~

ミスミ
ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720
5通常価格(税別):8,000円

ミスミ
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
5通常価格(税別):3,000円~

エスコ
500万画素 AHD屋外用小型暗視カメラ(防水型)
0通常価格(税別):24,021円

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~