17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • モニタサイズ(インチ)

    ~mm
  • 最大対応解像度

  • 入力インターフェイス(1)

  • 入力インターフェイス(2)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

組込みモニタ8.4~15インチ

組込みモニタ8.4~15インチ
通常単価(税別)
67,00070,000
税込単価
73,70077,000
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • CADデータのご用意はございません。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

概要仕様

型式PCFP-84-VH-R2PCFP-104-VH-R2PCFP-121-VH-R2PCFP-151-VH-R2
パネル AU G084SN05_V9 (LED) AU G104STN01.0 (LED)  AU G121SN01_V4 (LED)  AU G150XTN06.0 (LED) 
防水機能 無  IP50
LCDサイズ8.4インチ10.4インチ12.1インチ15.1インチ
表示エリア170.4(H)×127.8(V) 211.2(H) x 158.4(V) 246(H) x 184.5(V) 304.128 (H) x 228.096(V)
最大解像度800×600 (SVGA)800×600 (SVGA);
1024×768(XGA)(PCFP-104-VH-R2)
1024×768(XGA)1024×768(XGA)
ピクセルピッチ 0.213(H) x 0.213(V) mm  0.264(H) x 0.264 (V)  0.3075(H) x 0.3075 (V)   0.297(H) x 0.297 (V) 
表示色16.2万色
視野角上下上:70° 下:70° 上:65° 下:65° 上:70° 下:70° 上:75° 下:75°
(最大)左右左:80° 右:80° 左:80° 右:80° 左:80° 右:80° 左:80° 右:80°
表面輝度450cd/m2400cd/m2450cd/m2450cd/m2
コントラスト600:1700:1700:1800:1
入力アナログRGBHD-15pinメス(75Ω 0.7±0.05Vp-p)
HDMI19Pin メス
DP20Pin
電源入力電圧AC100V 
電源コード7A 125V仕様
DC12V 1.0A ※1
消費電力通常時:6.5W
待機時:<2.0W
通常時:6.8W
待機時:<2.0W
通常時:11W
待機時:<2.0W
通常時:10.8W
待機時:<2.0W
動作環境動作温度:5~40℃,湿度:10~90%RH(結露無き事)
保存温度:−10~60℃,湿度:10~90%RH(結露無き事)
LED寿命50,000H (25度) ※保証値ではありません
材質本体:スチール(ブラック)
重量2kg 2.4kg 2.7kg 3.5kg
付属品説明書(英語のみ)、VGAケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m),DPケーブル(1.8m)、ブラケット4つ+ネジ(4.0*24mm)、変換ケーブル(φ5.5×2.1)、ACアダプタ(1+1.8m)本体と別梱包 ※2
[ ! ] ※1. AC100Vでご使用の場合は、付属のACアダプタをご使用ください。
              DC12V以外の電圧ではご使用できません。
[ ! ] ※2、ブラケット、ACアダプタをはじめ、付属品の単品販売はしておりません。
[ ! ] EPA基準の省エネ機能を搭載しています。
[ ! ] CE規格には適合しておりません。
[ ! ] 旧型番PCFP-□□-VHは販売終了となり、新型番PCFP-□□-VH-R2に移行しています。仕様の違いは下記表を参照ください。
[ ! ] 製品・ブラケットの外形図は>>こちら

 

新旧商品比較
 型式画面解像度電源入力付属品
PCFP-84-VH800×600DC説明書(英語のみ)、VGAケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m),DPケーブル(1.8m)
ブラケット4つ+ネジ(4.0*24mm)、変換ケーブル(φ5.5×2.1)、ACアダプタ(1+1.8m)本体と別梱包
PCFP-84-VH-R2端子台旧付属品+DCケーブル:IESH-JACK(別梱包)
PCFP-104-VH800×600(SVGA)DC説明書(英語のみ)、VGAケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m),DPケーブル(1.8m)
ブラケット4つ+ネジ(4.0*24mm)、変換ケーブル(φ5.5×2.1)、ACアダプタ(1+1.8m)本体と別梱包
PCFP-104-VH-R21024×768(XGA)端子台旧付属品+DCケーブル:IESH-JACK(別梱包)
PCFP-121-VH800×600(SVGA)DC説明書(英語のみ)、VGAケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m),DPケーブル(1.8m)
ブラケット4つ+ネジ(4.0*24mm)、変換ケーブル(φ5.5×2.1)、ACアダプタ(1+1.8m)本体と別梱包
PCFP-121-VH-R21024×768(XGA)端子台旧付属品+DCケーブル:IESH-JACK(別梱包)
PCFP-151-VHDC説明書(英語のみ)、VGAケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m),DPケーブル(1.8m)
ブラケット4つ+ネジ(4.0*24mm)、変換ケーブル(φ5.5×2.1)、ACアダプタ(1+1.8m)本体と別梱包
PCFP-151-VH-R2端子台旧付属品+DCケーブル:IESH-JACK(別梱包)
[ ! ] 旧製品のDCプラグはIESH-JACKで変換して使用可能です。使用方法は下記「端子台付属変換ケーブルの使用方法」を参照ください。
■端子台に付属の変換ケーブル使用方法
詳細:IESH-JACK
ケーブル長さ100mm±20
オープン・ワイヤー 7.5mm±1
ジャックサイズ

φ5.5×2.1(±0.1)
深さ13mm

3P 電源コネクタの使用方法
変換ケーブル型番:IESH-JACK
(ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター)
[ ! ] 付属されている棒端子は使用しないようにお願いいたします。
   (他商品と共有のため、付属品として同梱)


ターミナルブロックコネクタの電源接続は、右上配線図を参照ください。
※同梱袋内にある説明書は、他商品の回路図となります。

PCFP-84-VH-R2の設定可能なディスプレイモード
組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像

PCFP-104-VH-R2の設定可能なディスプレイモード

PCFP-121-VH-R2の設定可能なディスプレイモード

PCFP-151-VH-R2の設定可能なディスプレイモード
組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像

 

組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像

■VGA信号仕様
組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像

■HDMI仕様
組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像

 ■DP仕様(Display Port)
組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像

■Keyロックの解除方法:

■ KEYLOCK 解除方法
①任意のキーを押して 「key lock」メッセージが現れます
②「up」,[down],「up」,[down],[menu] の順で OSD[工具]画面に入ります。
③Key lock を OFF或いはRecallでロック解除にしてください。
組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像

型番リスト

表示件数

モニタサイズ

(インチ)

最大対応解像度

入力インターフェイス(1)

入力インターフェイス(2)

RoHS?最小発注数量
8.4
800×600(SVGA)
VGA(HD-15pin)
HDMI
10
1個
10.4
1024×768(XGA)
VGA(HD-15pin)
HDMI
10
1個
12.1
1024×768(XGA)
VGA(HD-15pin)
HDMI
10
1個
15.1
1024×768(XGA)
VGA(HD-15pin)
HDMI
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,000
( 73,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,000
( 74,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
70,000
( 77,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,000
( 74,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • CADデータのご用意はございません。


・海外安全規格は取得できておりません。
・CADを提供できかねます。


お知らせ
下記商品は在庫限りにて販売終了となります。2019年2月末より発売開始予定です。
代替品のご案内をいたします。
・PCFP-84-VH   代替品: PCFP-84-VH-R2
・PCFP-104-VH 代替品: PCFP-104-VH-R2
・PCFP-121-VH 代替品: PCFP-121-VH-R2
・PCFP-151-VH 代替品: PCFP-151-VH-R2

外形図

 

・パネルカット寸法は開口寸法より1mm程度大きいサイズでご検討ください。

■PCFP-84-VH-R2 外形図
開口寸法:236×180×24mm +1mm程度



■PCFP-104-VH-R2 外形図
開口寸法:276×222×24mm +1mm程度


■PCFP-121-VH-R2 外形図
開口寸法:312×247×24mm +1mm程度

■PCFP-151-VH-R2 外形図
開口寸法:359.5×279×24mm +1mm程度


■ ブラケット
組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像
組込みモニタ8.4~15インチ:関連画像

関連部品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組込みモニタ8.4~15インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組込みモニタ8.4~15インチ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)
15インチ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)
10.4インチ SVGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)
10.4インチ XGA 1024×768 白色/黒色 高解像度 モノクロ表示対応
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格67,000-60,000 -51,00048,00049,00073,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
モニタタイプ標準標準標準標準標準標準
用途組込み組込みデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
タッチパネル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング